Oltre alle sue funzionalità intuitive, questo modulo di interfaccia garantisce prestazioni costanti e affidabili, grazie al suo ingresso da 5-26 volt protetto da polarità inversa. Inoltre, il modulo di interfaccia VPC TTL offre una maggiore versatilità con due uscite video composite e un'uscita video USB alternativa. La sincronizzazione può anche essere abilitata al posto dell’uscita video, per uno o entrambi i connettori.
Protezione alimentazione
Con la protezione intelligente per il rilevamento della polarità, l'alimentazione può essere fornita tramite la connessione USB o la tensione CC utilizzando il cavo video/di alimentazione 6-Pin fornito o il cavo a lama Pico 7-Pin.
3 opzioni di uscita video
Il video può essere visualizzato attraverso il cavo da JST a USB/Video in dotazione, il cavo da JST a cavo terminale nudo o il cavo da lama Pico a cavo terminale 7-Pin.
Sincronizzazione pronta
Entrambe le uscite video possono essere modificate per fornire ingresso/uscita sincronizz., tramite un ponticello sul retro della scheda RHP-VPC-TTL. Il controllo viene mantenuto su segnali TTL USB o 3,3 V. Questo rende disponibile il supporto TTL per qualsiasi integrazione di progetto.