Boson
Conforme NDAA e senza ITAR, il modulo termocamera Boson® OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) definisce lo standard per dimensioni, peso, potenza e prestazioni (SWaP). Grazie all’elaborazione avanzata delle immagini di Teledyne di FLIR e a diverse interfacce di comunicazione standard del settore, Boson consente applicazioni che vanno da sistemi antincendio, a veicoli aerei senza equipaggio (UAS) e a kit di sviluppo per il settore automobilistico, il tutto in soli 600 mW.
Il rilevatore non raffreddato da 12 μm è disponibile in due risoluzioni: 640 × 512 o 320 × 256, oltre a opzioni di frequenza immagine multiple. I modelli radiometrici consentono di misurare la temperatura assoluta. Con diverse configurazioni di obiettivi disponibili, Boson offre la più ampia gamma di modelli LWIR di Teledyne FLIR e la massima flessibilità per i programmi di integrazione. L’SDK Boson di facile utilizzo, la GUI intuitiva e la documentazione completa sull’integrazione dei prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione degli OEM in sistemi di livello superiore.
Per un aggiornamento della sensibilità plug-and-play, il nuovo Boson+ fornisce una NeDT leader del settore di ≤20 mK.

DIMENSIONI, PESO E POTENZA (SCAMBIO) LEADER DEL SETTORE CON RADIOMETRIA
Moduli termocamera LWIR VGA e QVGA con funzionalità complete a partire da 7,5 grammi e <4,9 cm3>
- Basso consumo energetico, a partire da 600 mW
- Risoluzioni 640 e 320, microbolometro LWIR radiometrico pixel pitch da 12 μm
- Struttura robusta e funzionamento stabile con temperature nominali da -40 °C a 80 °C

PRESTAZIONI COMPROVATE E AMPIAMENTE IMPLEMENTATE
Prestazioni, flessibilità e disponibilità costanti della più ampia gamma di configurazioni di modelli LWIR di Teledyne FLIR.
- Produzione ad alto volume con disponibilità immediata
- Kit di accessori di terze parti accessibili da numerose terze parti
- Adatta le prestazioni per utilizzare le condizioni attraverso configurazioni hardware e software

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
La compatibilità meccanica/elettrica condivisa tra tutti i modelli Boson offre funzionalità plug-and-play con i progetti esistenti.
- SDK Boson di facile utilizzo, GUI di facile utilizzo e documentazione completa sull'integrazione dei prodotti
- Un team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
- Conforme NDAA e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a
Confronto Boson
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
Risoluzione |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
Dimensioni pixel |
12 μm | |
Banda spettrale |
8μm - 14μm | |
Sensibilità termica |
Industriale: ≤20 mK Professionale: ≤30 mK |
Industriale: ≤40 mK Professionale: ≤50 mK Consumatore: ≤60 mK |
Pipeline e latenza video |
AGC: migliorato con neri più profondi Latenza: <6 ms |
AGC: Sì Latenza: <25 ms |
Range dinamico inquadratura |
Alto guadagno: fino a 150 °C Basso guadagno: fino a 350 °C |
Guadagno alto: <140 °C Guadagno basso: <500 °C |
Frame rate |
Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 60 Hz e 9 Hz |
Opzione di radiometria |
Disponibile nel Q2 2024 sui modelli con risoluzione 640 x 512 e 320 x 256. | Sì |
Modalità a basso guadagno disponibile |
Sì | Sì |
Opzioni senza otturatore |
Sì | Sì |
Parco esterno - Confronto tra Boson e Boson+
Teledyne FLIR Office - Confronto tra Boson e Boson+
Teledyne FLIR Office - Confronto tra Boson e Boson+
Centrale elettrica - Radiometria Boson
Sorveglianza del traffico - Radiometria Boson
Caminetto esterno - Radiometria Boson
Pista aeroportuale - Radiometria Boson
Pannello elettrico - Radiometria Boson
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Passo pixel (μm) | Campo visivo horizzontale | Misurazione temperatura | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm20320A004 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 4° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm20320A006 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 6° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm20320A012 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm20320A016 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 16° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm20320A024 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm20320A034 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 34° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometria20320A034-6IARX |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 34° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Obiettivo compatto20320A050 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 50°(HFOV) 9,2 mm20640AS50 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiometria20320AS50-6IARX |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm20320H092 |
320 x 256 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 92° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 6.0° (HFOV) 72,8 mm20640A006 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 6,0° | No | Discontinued |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm20640A008 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 8° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiometria20640A008-6IARX |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 8° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm20640A012 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm20640A018 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 18° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometria20640A018-6IARX |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 18° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640A024 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640AS24 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometria20640A024-6IARX |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 32 °(HFOV) 13,6 mm - Radiometria20640AS32-6IARX |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm20640A032 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm20640AS32 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometria20640A032-6IARX |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm20640A050 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiometria20640AS50-6IARX |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm20640A095 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto20640AS95 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Radiometria20640AS95-6IARX |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 95° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
FAQ
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Leggi la storiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.
- Caratteristiche funzionali
- Specifiche tecniche
- Dati sulle prestazioni
- Circuiti elettrici ed esterni
- Raccomandazioni meccaniche
I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.
Boson Family Brochure
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Strumento di selezione delle lenti Boson
Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.