Prodotto e venduto da RHP International, RHP-BOS-RC-IF per Teledyne FLIR Boson offre un modo semplificato per controllare la termocamera FLIR Boson. Con un peso di soli 5,8 grammi, questo dispositivo è ideale per le operazioni con droni e droni, è dotato di ingresso CC da 6 a 26 V con protezione contro la polarità inversa, garantendo operazioni sicure e affidabili.
Con le connessioni S-Bus e PWM disponibili, i piloti di droni possono facilmente manipolare i parametri FLIR Boson, da remoto! Inoltre, questa interfaccia include il supporto video USB, due uscite video composite e un'uscita video USB per una maggiore comodità.
Con le connessioni S-Bus e PWM disponibili, i piloti di droni possono facilmente manipolare i parametri FLIR Boson, da remoto! Inoltre, questa interfaccia include il supporto video USB, due uscite video composite e un'uscita video USB per una maggiore comodità.
Controllo remoto della telecamera Boson
RHP-BOS-RC-IF consente di controllare la termocamera Boson in remoto utilizzando un segnale S-Bus a 16 canali o fino a 5 segnali PWM dal sistema di controllo remoto wireless Joystick.
Assegna parametri
Qualsiasi parametro disponibile sul Boson può essere assegnato a manopole, interruttori o leve su un controller Joystick o su un tastierino di direzione e regolare i parametri della termocamera "al volo".
Protezione contro la polarità inversa
Con la protezione intelligente per il rilevamento della polarità, RHP-BOS-RC-IF può essere alimentato da JST 4-Pin a USB o JST 6-Pin con una fonte di alimentazione da 5-26VDC