Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Interfaccia telecomando RHP Boson RC-HD-IF

Modello: RHP-BOS-RC-HD-IF
product image

In Production
Prodotto e venduto da RHP International, l'interfaccia di controllo remoto RHP BOSON RC-HD-IF è la soluzione perfetta dove è necessario video termico HD. Con ingresso DC da 6 a 26 V, uscite HD e composite e protezione contro la polarità inversa, questa interfaccia è progettata per durare nel tempo. Controlla l'interfaccia con un ricevitore RC, approfitta del supporto video USB e sfrutta funzionalità come la compatibilità S-Bus e PWM e la compatibilità con la maggior parte dei trasmettitori HDMI digitali. Abbinata al software di configurazione e calibrazione e con un peso di soli 12 grammi, questa interfaccia è facile da installare e perfetta per qualsiasi caso d’uso.

RHP-BOS-RC-HD-IF viene utilizzato per controllare la telecamera Boson in remoto utilizzando un segnale S-Bus a 16 canali o fino a 5 segnali PWM dal sistema di controllo remoto joystick wireless. Consente di assegnare i parametri disponibili su Boson a qualsiasi manopola, interruttore o leva del controller remoto, consentendo di regolare i parametri della termocamera al volo. Il modulo può accettare un’ampia gamma di tensioni di ingresso da 6 a 26 V CC con protezione contro l’inversione di polarità, alimentando al contempo il ricevitore del telecomando con 5 V CC regolati. È dotato di uscite video sia HD che composite, consentendo la connessione a due dispositivi video separati senza perdita di segnale. Con l'uscita video HD, il segnale video può essere trasmesso in modo sicuro attraverso un trasmettitore video a 720 o 1080p, mentre l'uscita analogica consente di connettersi a un dispositivo di registrazione.

Personalizza e salva le configurazioni

Salva le configurazioni per diverse applicazioni e controlla il sistema tramite PC. La scheda supporta 16 canali S-Bus, 5 canali PWM e 5 canali D-Pad, consentendo opzioni di ingresso flessibili. Gli utenti possono personalizzare e assegnare i parametri, con la possibilità di memorizzare fino a tre profili configurabili per le impostazioni predefinite di accensione.

Uscite video

Invia i segnali video sia in formato analogico che HD contemporaneamente, rendendoli ideali per i sistemi ibridi. L'uscita composita supporta trasmettitori analogici, mentre l'uscita HD è compatibile con le più recenti tecnologie digitali. Questa capacità a doppia uscita la rende anche perfetta per i dispositivi di registrazione SD digitali.

Controllo remoto di Boson

Assegna qualsiasi parametro disponibile su Boson per il controllo in tempo reale, consentendo regolazioni dinamiche durante il funzionamento. Ciò include zoom digitale continuo, selezione della tavolozza colori, correzione del campo piatto (FFC) e miglioramento digitale dei dettagli (DDE). Il controllo può essere gestito tramite interfacce cablate o wireless, offrendo flessibilità in vari scenari di implementazione.