Il rilevatore non raffreddato da 12 μm è disponibile in due risoluzioni: 640 × 512 o 320 × 256, oltre a opzioni di frequenza immagine multiple. I modelli radiometrici consentono di misurare la temperatura assoluta. Con diverse configurazioni di obiettivi disponibili, Boson offre la più ampia gamma di modelli LWIR di Teledyne FLIR e la massima flessibilità per i programmi di integrazione. L’SDK Boson di facile utilizzo, la GUI intuitiva e la documentazione completa sull’integrazione dei prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione degli OEM in sistemi di livello superiore.
Per un aggiornamento della sensibilità plug-and-play, il nuovo Boson+ fornisce una NeDT leader del settore di ≤20 mK.
Specifiche
Performance
- Scene Temperature Range
- a 140 °C (alto guadagno) a 500 °C (basso guadagno)
- Thermal Spectral Range
- Infrarosso a onde lunghe; 8 µm–14 µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 320 × 256
- Continuous Electronic Zoom
- Zoom da 1× a 8×
- Digital Zoom
- Zoom da 1x a 8x
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 92°
- Frame Rate
- Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz
- Frame Rate Options
- Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz
- Full Frame Rate
- Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz
- HFOV
- 92°
- IFOV (mrad)
- 5.21739130434783
- Image Orientation
- Regolabile (capovolgimento verticale e/o capovolgimento orizzontale)
- Lens Options
- 320 × 256 92° (HFOV) 2,3 mm (EFL)
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
- 320 x 256
- Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
- da +140 °C (alto) a +500 °C (basso)
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK (Industriale); <50 mK (Professionale); <60 mK (Consumer)
- Sensor Technology
- Microbolometro VOx non raffreddato
- Slow Frame Rate
- ≤ 9 Hz disponibile
- Slow Video Option [factory configured]
- < 9 Hz disponibile
- Snapshots
- Istantanea full frame tramite GUI Boson
- Spectral Band
- Infrarosso a onde lunghe; 8 µm – 14 µm
- Spectral Range
- Infrarosso a onde lunghe; 7,5 µm – 13,5 µm
- Symbol overlay
- Riscrivibile su ciascun fotogramma; alfa blending per sovrimpressione traslucida
- Thermal Imaging Detector
- Microbolometro VOx non raffreddato
- Thermal Sensitivity
- <40 mK (Industriale); <50 mK (Professionale); <60 mK (Consumer)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART o USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS o USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VCC
- Power Consumption
- Varia in base alla configurazione; anche di soli 500 mW
- Power Dissipation
- Varia in base alla configurazione; anche di soli 500 mW
Mechanical
- Mounting Features
- 320 × 256 92 °(HFOV) 2,3 mm (EFL)
- Precision Mounting Holes
- Quattro fori preforati M1,6 x 0,35 (coperchio posteriore)
- Size
- 21 × 21 × 11 mm senza ottica
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11 mm (senza ottica)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11 mm (senza ottica)
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
- Da -50 °C a 85 °C
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a 80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
- Shock
- 1.500 G a 0,4 ms
- Solar protection
- Integrato
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
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
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.