Boson+, disponibile in due risoluzioni, con selezione di ottiche opzionali e con radiometria su obiettivi selezionati, può anche essere specificato con un obiettivo zoom continuo integrato in fabbrica per semplificare lo sviluppo e massimizzare le prestazioni. Con le interfacce video USB, CMOS o MIPI selezionabili dal cliente, è più facile che mai integrare Boson+ in una vasta gamma di processori incorporati di Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e altri. L’SDK intuitivo, la GUI aggiornata e la documentazione completa sui prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione OEM per veicoli terrestri senza pilota (UGV), sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), dispositivi indossabili, applicazioni di sicurezza, palmari e sistemi di visione termica.
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
- Infrarossi a onde lunghe; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±Accuratezza di 5 °C o inferiore, a seconda delle condizioni operative.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Distortion
- WFOV <6%
NFOV < 1%
- f-number
- 1,2
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4% / -0%; WFOV = 14 mm +0% / -4%.
- Focus Change Time
- < 0,5 sec
- FOV - Horizontal
- Dal 6° al 30°
- FOV Change Time
- < 1,5 sec
- Frame Rate
- Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
- Frame Rate Options
- Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
- Image Orientation
- Regolabile (capovolgimento verticale e/o capovolgimento orizzontale)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrato in fabbrica; FFC aggiornati con FLIR Silent Shutterless NUC (SSN™)
- Parfocality
- A 20 °C l’obiettivo deve rimanere a fuoco attraverso lo zoom entro 1/4 d’onda a 10,6 µm
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Relative Illumination
- Caduta RI < 10%; variazione di flusso attraverso zoom <4%
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- Fino a 140 °C (alto guadagno)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (Industriale)
<30 mK (Professionale)
- Spectral Band
- Infrarossi a onde lunghe; 7,5 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Riscrivibile su ciascun fotogramma; alfa blending per sovrimpressione traslucida
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (Industriale)
<30 mK (Professionale)
- Time to Focus
- < 1,5 sec
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB o I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- Devono essere impostate le seguenti comunicazioni seriali: RS232, 38400 baud, 1 bit di stop, 8 bit di dati, nessuna parità
- Video Channels
- CMOS, MIPI o USB3
Electrical
- Power Supply
- Tensione nominale 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size
- 101 (L) x 77 (L) x 77 (A) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (L) x 77 (L) x 77 (A) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Gruppo obiettivo conforme a MIL-STD-1472 e MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Con rivestimento anteriore DLC, lente resistente all’umidità, all’abrasione grave e all’esposizione alla nebbia salina
- ESS Thermal
- Gruppo obiettivo che resiste a temperature estreme da -35 °C a +70 °C con una velocità di rampa massima di 5 gradi/min e tempo di permanenza minimo di 60 min a ogni temperatura estrema
- ESS Vibration
- Vibrazione casuale, da 10 Hz a 500 Hz con il seguente profilo di vibrazione lungo l’asse ottico per un minimo di 10 minuti:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Mantenere la messa a fuoco da -35 °C a 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- SUONO L1: >/= 84% per banda 8-12 mm
DLC L1: >/= 78% per banda 8-12 mm
- Non-Operating Temperature Range
- Intervallo non operativo da -40 °C a 80 °C
- Operating Temperature
- Da -40 °C a +70 °C
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +70 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- Gli elementi della lente devono essere rivestiti con rivestimenti antiriflesso soggetti ad adesione, moderata abrasione e umidità secondo i requisiti di durata di MIL-PRF-13830
- Shock
- 9G con impulso semi-sine di 11 msec, minimo 3 impulsi per ciascuno dei 3 assi
- Solar protection
- Sì, se integrato con l’obiettivo di fabbrica
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
Per saperne di piùArticolo
VGA rispetto a SXGA Termografia: Cosa significa una risoluzione più elevata per portata, ottica e IA
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
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
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.