Boson+
Conforme NDAA e senza ITAR, Boson®+ stabilisce lo standard per le prestazioni e le dimensioni, il peso e la potenza (SWaP) delle termocamere OEM a infrarosso a onde lunghe (LWIR). Presenta una sensibilità termica leader del settore inferiore o uguale a (≤)20 mK. Il filtro aggiornato per il controllo automatico del guadagno (AGC) e il nuovo DDE+ offrono un contrasto e una nitidezza della scena notevolmente migliori. La latenza video inferiore migliora il monitoraggio, le prestazioni del cercatore e il supporto decisionale.
Boson+, disponibile in due risoluzioni, con selezione di ottiche opzionali e con radiometria su obiettivi selezionati, può anche essere specificato con un obiettivo zoom continuo integrato in fabbrica per semplificare lo sviluppo e massimizzare le prestazioni. Con le interfacce video USB, CMOS o MIPI selezionabili dal cliente, è più facile che mai integrare Boson+ in una vasta gamma di processori incorporati di Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e altri. L’SDK intuitivo, la GUI aggiornata e la documentazione completa sui prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione OEM per veicoli terrestri senza pilota (UGV), sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), dispositivi indossabili, applicazioni di sicurezza, palmari e sistemi di visione termica.

SENSIBILITÀ TERMICA, CONTRASTO E LATENZA LEADER DEL MERCATO
La NEDT ≤20 mK estende le prestazioni di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI)
- Sensibilità termica ≤20 mK
- DDE+ migliora il filtraggio spaziale e la nitidezza
- Bassa latenza per un supporto decisionale più rapido
- L'AGC aggiornato fornisce neri più neri e bianchi più bianchi

DIMENSIONI, PESO E POTENZA OTTIMIZZATI (SWaP)
Modulo per termocamera LWIR completo di tutte le funzioni a partire da 7,5 grammi in meno di 4,9 cm³
- Basso consumo energetico, a partire da 500 mW
- Microbolometro LWIR radiometrico compatto, risoluzione 640x512 o 320x256
- Costruzione robusta e temperatura di esercizio da -40 °C a 80 °C
- Disponibile obiettivo con zoom continuo 5x integrato in fabbrica

AGGIORNAMENTO PLUG-AND-PLAY
Interfaccia meccanica, elettrica e video condivisa su tutti i modelli Boson
- Interfacce di uscita video USB, CMOS e MIPI flessibili
- Documentazione completa del prodotto e GUI di facile utilizzo
- Team di assistenza tecnica altamente qualificato
- Conforme NDAA e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a
Zona di combattimento - Boson+
Sospettato in fuga - Boson+
Area boschiva di notte - Boson+
Skydio X10 e Boson+
Ispezione di dispositivi elettronici - Boson+
Oceanside - Boson+
Sentiero del parco - Boson+
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Passo pixel (μm) | Campo visivo horizzontale | Misurazione temperatura | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm22320A012-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm22320A016-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 16° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm22320A024-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm22320A034-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 34° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometrico22320A034-6IARX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 34° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm22320A004-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 4° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm22320A050-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Obiettivo compatto22320AS50-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiometrico22320AS50-6IARX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm22320A006-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 6° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm22320H092-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 92° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm - Radiometrico22320H092-6IARX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 92° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 320, senza obiettivo22320X000-6IAAX |
320 × 256 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640 CZ, 14-75 mm2526-350-CZ |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | Dal 6° al 30° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm22640A012 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm - Senza otturatore23640A012 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm22640HS14-6IAAX |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 13.5° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, senza otturatore23640HS14-6IAAX |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 13.5° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm22640A018 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 18° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometrico22640A018-6IARX |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 18° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Senza otturatore23640A018 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 18° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm22640A024 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Obiettivo compatto22640AS24 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore23640AS24 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometrico22640AS24-6IARX |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Senza otturatore23640A024 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Obiettivo compatto22640AS32 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Obiettivo compatto, radiometrico22640AS32-6IARX |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore23640AS32 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm22640A032 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Senza otturatore23640A032 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm22640A006 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 5,5° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm - Senza otturatore23640A006 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 5.5° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 8,7 mm22640A050 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | In Production Richiesta informazioni |
|
||
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Obiettivo compatto22640AS50 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Obiettivo compatto, radiometrico22640AS50-6IARX |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore23640AS50 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm22640A008 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 8° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm - Senza otturatore23640A008 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 8° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm22640A095 |
640 x 512 | Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto22640AS95 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto, radiometrico22640AS95-6IARX |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 95° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore23640AS95 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, senza obiettivo22640X000 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Boson Plus 640, senza obiettivo - Senza otturatore23640X000 |
640 x 512 | Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz | 12 µm | Senza ottica, senza otturatore | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùArticolo
VGA rispetto a SXGA Termografia: Cosa significa una risoluzione più elevata per portata, ottica e IA
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaFAQ
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Leggi la storiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.
- Caratteristiche funzionali
- Specifiche tecniche
- Dati sulle prestazioni
- Circuiti elettrici ed esterni
- Raccomandazioni meccaniche
I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.
Boson+ User SDK Documentation Rev410
IDD CAD Data Boson 320 - 13.8mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 18.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 2.3mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 36.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 4.3mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 4.5mm-f1.1
IDD CAD Data Boson 320 - 6.3mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 9.1mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - LENSLESS
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Strumento di selezione delle lenti Boson
Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.