Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Modulo termocamera OEM a infrarossi a onde lunghe (LWIR) ad alte prestazioni non raffreddato

Boson+

Conforme NDAA e senza ITAR, Boson®+ stabilisce lo standard per le prestazioni e le dimensioni, il peso e la potenza (SWaP) delle termocamere OEM a infrarosso a onde lunghe (LWIR). Presenta una sensibilità termica leader del settore inferiore o uguale a (≤)20 mK. Il filtro aggiornato per il controllo automatico del guadagno (AGC) e il nuovo DDE+ offrono un contrasto e una nitidezza della scena notevolmente migliori. La latenza video inferiore migliora il monitoraggio, le prestazioni del cercatore e il supporto decisionale.

Boson+, disponibile in due risoluzioni, con selezione di ottiche opzionali e con radiometria su obiettivi selezionati, può anche essere specificato con un obiettivo zoom continuo integrato in fabbrica per semplificare lo sviluppo e massimizzare le prestazioni. Con le interfacce video USB, CMOS o MIPI selezionabili dal cliente, è più facile che mai integrare Boson+ in una vasta gamma di processori incorporati di Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e altri. L’SDK intuitivo, la GUI aggiornata e la documentazione completa sui prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione OEM per veicoli terrestri senza pilota (UGV), sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), dispositivi indossabili, applicazioni di sicurezza, palmari e sistemi di visione termica.

Watch Video
Boson+


BosonPlus-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity.jpg

SENSIBILITÀ TERMICA, CONTRASTO E LATENZA LEADER DEL MERCATO

La NEDT ≤20 mK estende le prestazioni di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI)

  • Sensibilità termica ≤20 mK
  • DDE+ migliora il filtraggio spaziale e la nitidezza
  • Bassa latenza per un supporto decisionale più rapido
  • L'AGC aggiornato fornisce neri più neri e bianchi più bianchi


BosonPlus-PDP-Pillar2-Images-OPTIMIZED-Size,-Peso,-e-Potenza-(SWaP).jpg

DIMENSIONI, PESO E POTENZA OTTIMIZZATI (SWaP)

Modulo per termocamera LWIR completo di tutte le funzioni a partire da 7,5 grammi in meno di 4,9 cm³

  • Basso consumo energetico, a partire da 500 mW
  • Microbolometro LWIR radiometrico compatto, risoluzione 640x512 o 320x256
  • Costruzione robusta e temperatura di esercizio da -40 °C a 80 °C
  • Disponibile obiettivo con zoom continuo 5x integrato in fabbrica


BosonPlus-PDP-Pillar3-Images-Plug-and-Play-Upgrade.jpg

AGGIORNAMENTO PLUG-AND-PLAY

Interfaccia meccanica, elettrica e video condivisa su tutti i modelli Boson

  • Interfacce di uscita video USB, CMOS e MIPI flessibili
  • Documentazione completa del prodotto e GUI di facile utilizzo
  • Team di assistenza tecnica altamente qualificato
  • Conforme NDAA e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a

Zona di combattimento - Boson+


Sospettato in fuga - Boson+


Area boschiva di notte - Boson+


Skydio X10 e Boson+


Ispezione di dispositivi elettronici - Boson+


Oceanside - Boson+


Sentiero del parco - Boson+

IL VANTAGGIO DI FLIR TELEDYNE

L'integrazione dei moduli per termocamere Teledyne FLIR è ora più semplice con la nostra libreria di video esplicativi, note applicative e il nostro centro di assistenza completa con disegni di prodotti, schede tecniche e altro ancora!

Per saperne di più

Trova modelli

Resolution

Mostra tutti

FOV Horizontal

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 38 results
Prodotto Risoluzione Frequenza fotogrammi Passo pixel (μm) Campo visivo horizzontale Misurazione temperatura Stato Confronta
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm
22320A012-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 12° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
22320A016-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 16° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
22320A024-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
22320A034-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 34° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometrico
22320A034-6IARX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 34° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm
22320A004-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm
22320A050-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Obiettivo compatto
22320AS50-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiometrico
22320AS50-6IARX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm
22320A006-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
22320H092-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 92° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm - Radiometrico
22320H092-6IARX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 92° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 320, senza obiettivo
22320X000-6IAAX
320 × 256 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640 CZ, 14-75 mm
2526-350-CZ
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm Dal 6° al 30° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm
22640HS14-6IAAX
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 13.5° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, senza otturatore
23640HS14-6IAAX
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 13.5° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm
22640A018
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 18° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometrico
22640A018-6IARX
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 18° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Senza otturatore
23640A018
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 18° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm
22640A024
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Obiettivo compatto
22640AS24
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore
23640AS24
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometrico
22640AS24-6IARX
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Senza otturatore
23640A024
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Obiettivo compatto
22640AS32
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Obiettivo compatto, radiometrico
22640AS32-6IARX
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore
23640AS32
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm
22640A032
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Senza otturatore
23640A032
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Obiettivo compatto
22640AS50
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Obiettivo compatto, radiometrico
22640AS50-6IARX
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore
23640AS50
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm
22640A008
640 x 512 Base 60 Hz; Runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto
22640AS95
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 95° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto, radiometrico
22640AS95-6IARX
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 95° In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Obiettivo compatto, senza otturatore
23640AS95
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm 95° No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, senza obiettivo
22640X000
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm Senza ottica No In Production Richiesta informazioni Boson+
Boson Plus 640, senza obiettivo - Senza otturatore
23640X000
640 x 512 Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 12 µm Senza ottica, senza otturatore No In Production Richiesta informazioni Boson+

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

FAQ

What is the standard warranty period for Tau2, Quark2, and Boson cameras?

Leggi la storia

FAQ

When changing to Manual AGC, what needs to be done to generate a useful image?

Leggi la storia

FAQ

Why does FLIR offer OEM camera modules with and without shutters?

Leggi la storia

FAQ

Why doesn’t DDE appear to have an effect on AGC?

Leggi la storia

FAQ

Will a pixel kill tool be available for Boson users?

Leggi la storia

FAQ

Will the Movidius SDK be available to users?

Leggi la storia

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Download

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Download

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.

  • Caratteristiche funzionali
  • Specifiche tecniche
  • Dati sulle prestazioni
  • Circuiti elettrici ed esterni
  • Raccomandazioni meccaniche

I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Download

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Download

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Download

Boson+ Product Datasheet Rev 114

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Download

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing

STEP File

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info