Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm - Senza otturatore

Modello: 23640A006
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
Conforme NDAA e senza ITAR, Boson®+ stabilisce lo standard per le prestazioni e le dimensioni, il peso e la potenza (SWaP) delle termocamere OEM a infrarosso a onde lunghe (LWIR). Presenta una sensibilità termica leader del settore inferiore o uguale a (≤)20 mK. Il filtro aggiornato per il controllo automatico del guadagno (AGC) e il nuovo DDE+ offrono un contrasto e una nitidezza della scena notevolmente migliori. La latenza video inferiore migliora il monitoraggio, le prestazioni del cercatore e il supporto decisionale.

Boson+, disponibile in due risoluzioni, con selezione di ottiche opzionali e con radiometria su obiettivi selezionati, può anche essere specificato con un obiettivo zoom continuo integrato in fabbrica per semplificare lo sviluppo e massimizzare le prestazioni. Con le interfacce video USB, CMOS o MIPI selezionabili dal cliente, è più facile che mai integrare Boson+ in una vasta gamma di processori incorporati di Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e altri. L’SDK intuitivo, la GUI aggiornata e la documentazione completa sui prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione OEM per veicoli terrestri senza pilota (UGV), sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), dispositivi indossabili, applicazioni di sicurezza, palmari e sistemi di visione termica.
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
5.5°
Frame Rate
Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
Frame Rate Options
Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
HFOV
5.5°
IFOV (mrad)
0.16438356164384
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
Fino a 140 °C (alto guadagno)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (Industriale); <30 mK (Professionale)
Spectral Band
Infrarosso a onde lunghe; 8 µm – 14 µm
Symbol overlay
Riscrivibile su ciascun fotogramma; alfa blending per sovrimpressione traslucida
Thermal Sensitivity
<20 mK (Industriale); <30 mK (Professionale)

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB o I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI o USB

Electrical

Input Voltage
3,3 VCC
Power Consumption
Varia in base alla configurazione; a partire da 1.000 mW
Power Dissipation
Varia in base alla configurazione; a partire da 1.000 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Quattro fori preforati M1,6 x 0,35 (coperchio posteriore)
Size (L x W x H)
21 x 21 x 11 mm (senza ottica)
Size (w/o lens)
21 x 21 x 11 mm (senza ottica)
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
Da -50 °C a +85 °C
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +80 °C
Operational Altitude
12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
Shock
1.500 g a 0,4 ms
Solar protection
Sì, se integrato con l’obiettivo di fabbrica
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

FAQ

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

Leggi la storia

FAQ

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?
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
STEP File
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
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
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
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati