Boson+, disponibile in due risoluzioni, con selezione di ottiche opzionali e con radiometria su obiettivi selezionati, può anche essere specificato con un obiettivo zoom continuo integrato in fabbrica per semplificare lo sviluppo e massimizzare le prestazioni. Con le interfacce video USB, CMOS o MIPI selezionabili dal cliente, è più facile che mai integrare Boson+ in una vasta gamma di processori incorporati di Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e altri. L’SDK intuitivo, la GUI aggiornata e la documentazione completa sui prodotti semplificano ulteriormente l’integrazione OEM per veicoli terrestri senza pilota (UGV), sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), dispositivi indossabili, applicazioni di sicurezza, palmari e sistemi di visione termica.
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
- Temperature Accuracy
- ±Accuratezza di 5 °C o inferiore, a seconda delle condizioni operative.
- Temperature Measurement
- Sì
Imaging & Optical
- Array format
- 320 × 256
- Continuous Electronic Zoom
- Zoom da 1x a 8x
- Digital Zoom
- Zoom da 1x a 8x
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 34°
- Frame Rate
- Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
- Frame Rate Options
- Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
- HFOV
- 34°
- IFOV (mrad)
- 1.9047619047619
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
- 320 × 256
- Scene Dynamic Range
- a 150 °C (alto guadagno) a 350 °C (basso guadagno)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (Industriale); <30 mK (Professionale)
- Snapshots
- Istantanea full frame tramite GUI Boson
- Spectral Band
- Infrarosso a onde lunghe; 8 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Riscrivibile su ciascun fotogramma; alfa blending per sovrimpressione traslucida
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (Industriale); <30 mK (Professionale)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB o I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS, MIPI o USB3
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VCC
- Power Consumption
- Varia in base alla configurazione; anche di soli 600 mW
- Power Dissipation
- Varia in base alla configurazione; anche di soli 600 mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Quattro fori preforati M1,6 x 0,35 (coperchio posteriore)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11 mm (senza ottica)
- Size (w/o lens)
- 21 x 21 x 11 mm (senza ottica)
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
- Da -50 °C a +85 °C
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
- Shock
- 1.500 g a 0,4 ms
- Solar protection
- Sì, se integrato con l’obiettivo di fabbrica
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
Per saperne di piùArticolo
VGA rispetto a SXGA Termografia: Cosa significa una risoluzione più elevata per portata, ottica e IA
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
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
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.