カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino SX8 - CZF 30-300

モデル: 425-0060-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
30 to 300 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
Neutrino ISシリーズは、Teledyne FLIR’の世界クラスの中波長赤外線 (MWIR) カメラモジュールと連続ズーム (CZ) レンズを組み合わせ、さまざまなFPA解像度とCZズーム/FOV範囲を備えた–高性能な画像ソリューションを提供します。Neutrino ISは、開発と製造のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。最先端のHOT FPA、長寿命、低振動リニアクーラー、一般的なカメラインターフェース、完全な加熱レンズにより、クラス最高のソリューションを実現します。それぞれのカメラのモジュールとレンズは、相互に設計されているため、複数のソースからカメラとレンズを購入して統合する場合、最適なパフォーマンスを実現できません。

Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

複数のMWIRイメージングソリューション

1 社のメーカーが複数の構成により提供することで、製品開発と生産を簡素化し、より高い価値を提供とリスクの低減を実現します。

シームレスな光学機械の統合

最適な性能と互換性を実現するために、相互に設計されたカメラとレンズ。

市場をリードするMWIR CZ光学およびカメラ

世界クラスのパフォーマンス、業界をリードする2年間の保証、市場リーダーによる手頃な価格のMWIRソリューション。

仕様

ハードウェア

部品番号
425-0060-00

イメージングとレンズ

BT656[8ビット]
なし
CMOS
CMOS (16ビット、16ビットカラーエンコードYCbCr、8ビット)
CMOS [16_ビットまたは8_ビット]
CMOS(16ビット、16ビット カラーエンコードYCbCr、8ビット)
FPA_デジタルビデオ表示形式
1280×1024
F値
f/3
LAP/LACE
ユーザーが調整できる背景レベルと前景ブーストを備えた、ローカルエリア処理ダイナミックコントラスト拡張
LVDS [16_ビットまたは8_ビット]
なし
NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
○ (アクセサリーボードが必要)
Optical Continuous Zoom
○
アナログビデオ表示方式
なし
カメラリンク [16ビットまたは8ビット]
○ (アクセサリーボードが必要)
カラー/モノクロパレット[LUT]
○
カラーパレット
○
クーラーMTTF
最長27,000時間
コード
○
ズームおよびフォーカスコントロール
○
スペクトル帯
3.4~5.1µm 標準
デジタルズーム
○、最大8倍(デジタルズーム)
パレット
○
ピクセルピッチ
8 µm
フルフレームレート
60Hz、1Hz~60Hzで調整可能
フレームレート
最大60 Hz
フレームレートオプション
60Hz、1Hz~60Hzで調整可能
レンズタイプ
10x連続ズーム
ズーム時のフォーカス距離を維持
画像最適化
リニア、ヒストグラム等化、DDE
画像最適化―AGC
リニア、ヒストグラム等化、DDE+
画像補正
2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
解像度
1280 x 1024 HOT MWIR
感度[NEdT]
35mK未満
極性制御[ブラックホット、ホワイトホット]
なし
検出、認識、識別(DRI)
D = 23km、R = 10.5km、I = 8.3km

V50で測定されたタスクの難易度2.0(検出)、9.0(認識)、13.0(識別)のタスクを達成する確率が50%になる範囲を以下に示します。
検知器タイプ
HOT
使用可能なディスクリート入出力制御
なし
視野角_水平
1.9℃~19.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱)
焦点
電動、指定距離にフォーカス、無限遠にフォーカス、コマンド / 連続オートフォーカス
水平視野 [HFOV]
1.9°~19.4°(動作温度範囲にわたって能動断熱)
特殊機能
能動断熱およびオートフォーカス対応
熱画像装置
1280 x 1024、(8 µmピッチ)高温MWIR
反転/復帰
○
反転/復帰(アナログ、8ビットデジタル)
インバート/リバート (○)
冷間シールドの高さ
FPAから19.4mm
連続ズーム
○
連続ズーム [デジタルおよび光学]
光学ズーム(レンズ)と電子ズーム(カメラ)
連続ズーム[デジタル、アナログ]
光学ズーム(レンズ)と電子ズーム(カメラ)

接続と通信

1次電気コネクター
80ピンSAMTEC、ST4-40-2.50-L-D-P-TR
RS-232通信
○
SDKまたはGUIでユーザー設定可能
○ カメラのみ
アナログビデオ出力
なし
デジタル出力形式
○(アクセサリーボードが必要)
通信
RS-422、公称115,200ボー(レンズ)
通信プロトコル
RS-422、公称115,200ボー(レンズ)

FPA制御

ROICモード
フリーラン、リードアウト&統合優先
プログラム可能な積分時間
○ (0.01ms~16.6ms)
直接投入、スナップショット、順送り操作
○
読出し集積回路(ROIC)
ISC1601

電気式

レンズによる電力散逸
9.0W(カメラ + クーラー) + 2.4W(レンズ) = 室温で合計11.4W未満
レンズ付き入力電源
4.75~6.0 VDC カメラ、9~35 VDC 冷凍クーラー
消費電力
カメラのみ
カメラ定常状態 <6.0W(室温)
レンズ定常状態 <2.4W(室温)
クーラー定常状態 <3.0W(室温)

カメラおよびレンズ
9.0W(カメラ + クーラー)+ 2.4W(レンズ) = 合計<11.4W(室温)
電力損失
カメラのみ
カメラ定常状態 <6.0W(室温)
レンズ定常状態 <2.4W(室温)
クーラー定常状態 <3.0W(室温)

カメラおよびレンズ
9.0W(カメラ + クーラー)+ 2.4W(レンズ) = 合計<11.4W(室温)
入力電圧
カメラのみ
5.0~12.0VDC(カメラ)、12VDC(クライオクーラー)、12VDC(レンズ)

カメラおよびレンズ
4.75~6.0VDC(カメラ)、9~35VDC(クライオクーラー)
入力電源
カメラのみ
5.0~12.0VDC(カメラ)、12VDC(クライオクーラー)、12VDC(レンズ)

カメラおよびレンズ
4.75~6.0VDC(カメラ)、9~35VDC(クライオクーラー)

機械式

サイズ[L×W×H]
18.5 x 11.9 x 16.3cm(7.3 x 4.7 x 6.4インチ)
重量
1.79 kg (3.95ポンド)

環境と認定

使用温度範囲
-30 °C~+70 °C (-22 °F~+158 °F) レンズによって制限
使用高度
高度12 km(40,000 ft)相当
湿度
5% から 95% 結露なきこと
衝撃
10g(11msの正弦半波パルス、3軸)
振動
5.8g、3軸、各1時間
非使用時温度範囲
-57° °C~+ 80 °C (-70 °F~+ 176 °F)

輸出指定

ECCNコード
6A003.b.4.a

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する
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
What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品