Neutrino IS シリーズ
Neutrino ISシリーズは、Teledyne FLIR’の世界クラスの中波長赤外線 (MWIR) カメラモジュールと連続ズーム (CZ) レンズを組み合わせ、さまざまなFPA解像度とCZズーム/FOV範囲を備えた–高性能な画像ソリューションを提供します。Neutrino ISは、開発と製造のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。最先端のHOT FPA、長寿命、低振動リニアクーラー、一般的なカメラインターフェース、完全な加熱レンズにより、クラス最高のソリューションを実現します。それぞれのカメラのモジュールとレンズは、相互に設計されているため、複数のソースからカメラとレンズを購入して統合する場合、最適なパフォーマンスを実現できません。
Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

複数の中波長赤外線(MWIR)画像ソリューション
1つのメーカーの複数の構成により、製品開発と生産を簡素化し、より高い価値の提供と低リスクを実現します。
- T2SL HOT 1280 x 1024/8 μm ピクセルピッチFPA
- 23°Cでレンズ使用時に、<12Wの冷却、<8Wの定常状態で低消費電力
- SWaPを最適化することで、スペース、重量、消費電力を削減
- ITAR対象外

光学と機械工学のシームレスな統合
最適な性能と互換性を実現するために、相互に設計されたカメラとレンズ。
- 中心ピクセルに光学中心線を正確に配置
- ボアサイトのふらつきを排除し、ズームによる焦点を確保
- カメラとレンズ用のシンプルな単一インタフェース
- レンズの位置が正確に調整され、目的の距離に簡単に焦点を合わせることが可能

市場をリードする中波長赤外線(MWIR)MWIR CZ光学&カメラ
世界クラスの性能、業界をリードする2年間保証、市場リーダーによる手頃な価格の中波長赤外線(MWIR)ソリューション。
- 業界最先端のSXGA中波長赤外線(MWIR)カメラコア
- 包括的な製品ドキュメント
- 商業開発、軍事に最適
- サポート統合に使用できる高度な専門知識を有するテクニカルサービスチーム
建物のズームアウト - Neutrino SX8 ISR
タワーのズームイン - Neutrino SX8 ISR
タワーのズームアウト - Neutrino SX8 ISR
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | 解像度 | フレームレート | ピクセルピッチ(μm) | 視野 水平 | 温度測定 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC - CZ 15-300425-0065-00 |
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 1.8℃~35.5℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino LC - CZ 19-290425-0043-00 |
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 1.9℃~27.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino LC - CZ 27-275425-0066-00 |
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 2.0℃~20.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino LC - CZF 25-250425-0053-00 |
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 2.2℃~21.7℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino LC - CZF 25-375425-0057-00 |
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 1.5℃~21.9℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino LC - CZF 30-600425-0058-00 |
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 0.9℃~18.2℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino SX8 - CZ 15-300425-0059-00 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 最大60 Hz | 8 µm | 1.9℃~38℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino SX8 - CZF 30-300425-0060-00 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 最大60 Hz | 8 µm | 1.9℃~19.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。