カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

赤外線サーマルと可視光の高性能デュアルOEMカメラモジュール

Hadron 640

NDAA準拠でITARフリーのHadron™ 640シリーズは、業界をリードする640 x 512解像度の放射測定Boson®またはBoson+サーマルカメラと64MPの可視光カメラを組み合わせた、統合しやすい単一のモジュールです。サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した設計により、Teledyne FLIR Prism™ソフトウェアを使用した無人航空機システム(UAS)、無人地上車両(UGV)、ロボットプラットフォーム、新規のAIアプリケーションへの統合に最適なデュアルセンサーペイロードです。

Hadron 640モデルは、設計を簡素化する機械的および電気的インターフェースを共有します。Hadron 640シリーズは、Teledyne FLIRのPrism AI検出、追跡、分類モデル、ならびに超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどのPrism ISPライブラリと互換性があり、効果的なAIベースのアプリケーションを実現します。NVIDIA®、Qualcomm®などの業界をリードするプロセッサで利用可能なドライバーや、業界をリードする統合サポートにより、Hadron 640シリーズは開発コストと市場投入までの時間を最小限に抑えます。

今すぐ、Qualcomm RB5用Prism開発キットを使用して、Hadron 640シリーズでPrismを評価してみてください。

Watch Video
Hadron 640


Hadron-PDP-Pillar1-Images-Industry-Leading-Thermal-and-Visible-Camera-Performance.jpg

業界をリードするサーマルカメラと可視カメラの性能

あらゆる光条件で、高速、デュアルVGA放射測定サーマル画像およびHD可視画像を収集します。

  • Teledyne FLIR Prism AIおよびISPによるAI対応
  • 64MPの可視カメラ解像度
  • 放射測定対応、640x512の解像度Boson+を業界に提供
    ≤20mKの最先端NEDT
  • USBまたはMIPIを介した柔軟なデュアル60Hzビデオ出力

インテグレーター向け構築

単一の信頼できるサプライヤーが提供するソリューションにより、開発コストを削減して市場投入までの時間を短縮

  • ITARの適用を受けず、米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類
  • NVIDIA Jetson Nano、Qualcomm RB5などに使用できるドライバーとサンプルコード
  • サポート統合に使用できる高度な専門知識を有するテクニカルサービスチーム
  • Qualcomm RB5のプリズム開発キットで機能を評価


Hadron-PDP-Pillar2-Images-Built-for-Integratorsjpg


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size,-Weight,-and-Power-Optimized-Design.jpg

サイズ、重量、電力を最適化した設計

小型、軽量、低消費電力モジュールにより、設計と動作時間を最適化します。

  • 1.8Wでの低、定常状態電力消費
  • IP54等級の粉塵および水保護
  • 56gという軽量のため、飛行時間が長くなり、バッテリー寿命が延長
  • すべてのモデルで機械的、電気的インタフェースを共有

Teal 2 sUASの概要機能 Hadron 640R


Hadron 640Rによる交通監視




NVIDIA Jetson NanoとFLIR Hadron 640Rのスタートアップガイド


Qualcomm RB5とFLIR Hadron 640Rのスタートアップガイド

Thermal by FLIRとは?

Thermal by FLIR は、製品の製造工程でフリアーシステムズの赤外線センサーを使用するOEM(相手先商標製品の製造会社)や製品イノベーターをサポートするための、製品開発とマーケティングの協力的なプログラムです。Thermal by FLIRは、お客様のビジネスを成長させるための市場を変える次のイノベーションの創出を支援します。

詳細を見る

モデル検索ツール

製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
Hadron 640R+
70640AS32-6PARXP
640×512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production お問い合わせ Hadron 640
Hadron 640+
70640AS32-6PAAXP
640×512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° X In Production お問い合わせ Hadron 640
Hadron 640R(放射測定)
70640AS32-6PMRXX
640×512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production お問い合わせ Hadron 640
対応周辺機器

Resources & Support

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

記事

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

詳細を見る

記事

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

ストーリーを読む

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Hadron 640 Series Datasheet

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ