FLIR PTU-5は、完全に統合すれば高さがわずか15cmになり、トップマウントの最大積載重量は約2.3kg。コンパクトなボディで驚くほどのパフォーマンスを発揮します。コンパクトサイズながら、駆動軸に絶対位置検出器を使用しているため、多くの(より高価な)他社製品より高精度です。保護等級IP67に適合した全天候対応の完全シールド構造なので、屋外でもどこでも利用できます。
クラス最高の速度と精度
電源を入れると、動くターゲットを数秒でトラッキング。0.1度までの精度や再現性を備え、パン速度は最大で150度/秒
コンパクトで持ち運びに便利な堅牢設計
厳しい環境にも対応できる軍用規格の軽量システム。一体型のマイクロコントローラーはボックスが必要なく、全天候型で、保護等級IP67に適合
統合が容易
多彩な用途とセンサーに対応できる柔軟性を備え、スリップリングで連続回転を実現。トップマウントとサイドマウントのいずれかを選択できます。
仕様
性能
- チルト解像度
- 0.005°
- パン解像度
- 0.005°
電気式
- 入力電圧
- DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)
機械式
- スリップ
- 標準
- ペイロードマウント
- シングルトップマウントまたはデュアルサイドマウント
- 重量
- 2.1 kg
接続と通信
- インターフェース制御
- 内蔵イーサネット(TCPTCP/IPまたはWeb)、Pelco D、シリアル(RS-485、RS-422)。SDKが利用可能
- 配線設定
- 11の一般的なパススルーライン
環境と認定
- 規格
- IP67認証
輸出指定
- ECCNコード
- EAR99
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
ストーリーを読むYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。