FLIR PTU-D100EX
PTU-D100 Eシリーズは、上部および/または側面取付けの柔軟なブラケットシステムにより、任意のタイプの単一部品または複数部品ペイロードに対応します。簡単に統合できるように設計されています。PTU-D100 Eシリーズは、開発と統合の労力を最小限に抑えながら、必要な柔軟性を提供するオープンプラットフォームです。これは、固定環境とモバイル環境の両方でカメラ、レーザー、アンテナ、またはその他の機器の位置決めのための幅広いミッションクリティカルなアプリケーションで実証されています。
モデル検索ツール
| 製品 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|
FLIR PTU-D100E-EXD100E-VS-SS-000-SS |
In Production お問い合わせ |
|
FLIR PTU-D100ED100E-SS-SS-000-SS |
Discontinued |
|
Resources & Support
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
ストーリーを読むBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
PTU-D100E-Config-2013
PTU-D100E-ISM-Config-2013
D100-ISM-Quick-Start-Guide
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-manual-CommandReference
Teledyne FLIR MCS EOL Notice
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。