ほぼすべてのペイロードを配置
FLIR PTU-5
トップマウントで最大2.3kgのペイロードを支えるパン/チルトユニット
- 最大搭載重量:2.2 kg
- パン/チルト解像度 0.005°/0.005°
- 重量:2.1 kg
FLIR PTU-D48E
サイドマウントで最大6.8kgのペイロードを支えるパン/チルトユニット
- 最大搭載重量:4.5 kg
- パン/チルト解像度 0.006°/0.003°
- 重量:5.4 kg
FLIR PTU-D100EX
サイドマウントで最大11.3kgのペイロードを支えるパン/チルトユニット
- 最大搭載重量:11.4 kg
- パン/チルト解像度 0.0075°/0.0075°
- 重量:9.1 kg
FLIR PTU-D300E
サイドマウントで最大31.8kgのペイロードを支えるパン/チルトユニット
- 最大搭載重量:15.9 kg
- パン/チルト解像度 0.0064°/0.0064°
- 重量:11.8 kg
FLIR PTU-D300E-HS
最大18kgまでのサイドマウント型搭載用のパンチルトユニット
- 最大搭載重量:11.3 kg
- パン/チルト解像度 0.0064°/0.0064°
- 重量:11.8 kg
FLIR PTU-D300E-GigE
Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs
- 最大搭載重量:15.9 kg
- パン/チルト解像度 0.0064°/0.0064°
- 重量:11.8 kg
高度な機能と用途
FLIRのパンチルトシステムの性能と機能は、追跡、ジオポインティング、慣性安定化などの高度な機能と用途に対応します。ジオポインティングと慣性安定化のオプションは、ほとんどのフリアーシステムズのパンチルトモデルにおいて、市販のオプションとしてお求めいただけます。
慣性安定化
慣性安定化モジュール(ISM)は、D48E, D100E、D300Eパン/チルトユニットのオプション構成です。慣性安定化モジュール(ISM)は、移動プラットフォームからあらゆるペイロードの慣性視野方向(LOS)を安定させる低コストのターンキー統合ソリューションを提供します。カメラの用途では、慣性の安定化は移動中の映像を向上させます。オプションの慣性安定化モジュール(ISM)は安定化中のリアルタイムのコンピュータ制御が可能で、追跡とスルートゥーキューに対するクローズドループシステムを実現します。
ジオポインティング
内蔵のジオポインティング機能により、フリアーシステムズのパンチルトユニット(PTU-5、E46、D48E、D100E、D300E)に緯度、経度、高度座標(ジオ座標またはGPS座標)を使ってコマンドを送信することが可能です。設定後は、内蔵のイーサネット/IPインターフェースでジオ座標を受け付け、自動でパンチルトが該当する場所に照準を合わせます。
コントローラおよびソフトウェア
フリアーシステムズのパンチルトは、高性能の双方向インターフェースでのコンピュータ制御に適した設計となっています。すべてのユニットには、シリアルパンチルトインターフェース(RS-232および/またはRS-485)が付属しています。Eシリーズのユニットには、イーサネットコントロールインターフェースも付いています。ASCIIとバイナリ形式の制御プロトコルの両方に対応しています。カスタムアプリケーションに制御機能を組み込むために、高性能C API/SDKを使用可能です。
PTU-SDK
フリアーシステムズのMCSパンチルトは、待ち時間と微小振動が少なく、コマンドレートが高い、高性能制御用に設計されています。ユニットの制御方法は複数あります。フリアーシステムズのMCSパンチルトは、Eシリーズコマンド参照マニュアルで説明するシンプルASCIIコマンドプロトコルと、ポータブルC言語ライブラリ(PTU-SDK)でサポートされているバイナリフォームのコマンドの両方に対応しています。
パンチルト制御のオプション
- 上下左右に動く矢印がある PTU ウェブページ で制御します。追加のハードウェアは必要ありません。
- RS-485 通信プロトコルを使用するペルコスタイルコントローラ
- Logitech F310 など、Windows GUI で動作するゲームパッドコントローラー
- APEM ジョイスティック
- E シリーズゲームパッド制御マニュアル
PTU 取り付けオプション
PTU-5 |
D48E |
D100E-EX * |
D300E * |
D300E-HS * |
D300E-EX * |
|
トップマウントブラケット(TMB) |
付属品 | D48E-SS付きTMB TMB PNなし:D48E-SN |
TMB は付属していません。D100E-SS 付き TMB PTU PN:D100E-ST |
トップブラケットは付属していません。D300E-SS 付き トップブラケット PTU PN:D300E-SD |
||
トップペイロード容量 |
2.2 kg | 4.5 kg | 11.4 kg | 15.9 kg | 11.3 kg | 27.2 kg |
サイドマウントブラケット (SMB) |
1~2個の SMB を 購入およびインストール可能 |
1~2個の SMB を 購入およびインストール可能 |
1~2個の SMB を 購入およびインストール可能 |
標準 D300E-SS には 1 個の SMB のみインストール可能です。 D300E-SD には 1~2 個の SMB をインストール可能です。 |
||
サイドペイロード容量 |
2.7 kg | 6.8 kg | 11.4 kg | 31.8 kg | 18.1 kg |
40.8 kg |
総ペイロード容量 |
トップペイロードとサイドペイロードの合計重量(両方を使用している場合)は、サイドペイロード容量定格を超えることはできません |
|||||
ブラケットの注記 |
トップブラケットとサイドブラケットは併用できません -- ブラケットクランプは一度に 1 つのタイプのみ使用できます |
- |
D100E-ST ブラケット番号は若干異なります。D100-BKT-S’ |
- |
- |
- |
すべての PTU モデルに適用:最大スピードは、機材の正確な慣性と入力電圧により異なる場合があります。
*トップマウントされた機材の重心はチルト軸から6インチの位置にあり、サイドマウントされた機材の重心はバランスの取れる位置にあると仮定しています。
最新ニュース
すべて表示
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
ストーリーを読む
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
ストーリーを読む
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
ストーリーを読む