Neutrinoによる高性能中波長赤外線(MWIR)

NDAA準拠、ITARフリー、高性能、SWaP+C中波長赤外線(MWIR)OEM Neutrino®カメラモジュールと連続ズームレンズにより、お客様のミッションに適したイメージングソリューションを確実に実現します。

国境監視アイコン

国境監視

飛行機のアイコン

航空ISR

兵士のアイコン

軍用解体システム

セキュリティカメラアイコン

地上ISR

ドローンアイコン

無人航空機システム(UAS)

ミリタリータンクアイコン

対UAS


Neutrinoファミリーのご紹介


サーマル統合が簡単に

Budget Icon_Neutrino.png

予算

MWIRカメラモジュールとCZレンズの広範なCOTSポートフォリオにより、コストを削減

SWaP Icon_Neutrino.png

SWaP

サイズ、重量、パワーに最適化されたカメラ・モジュール、レンズ、および CZ 光学系

Performance Icon_Neutrino.png

性能

アセンブリを一体設計し、工場統合した、妥協のない性能

Schedule Icon_Neutrino.png

スケジュール

一体型カメラ・モジュールとレンズ・ソリューションにより、開発と生産のリードタイムを短縮

Risk Icon_Neutrino.png

リスク

世界的な大手サプライヤーは、設計、テスト、製造、技術/製品サポートを提供してリスクを軽減します



▶製品概要を見る◀





リソースセンター


中波長赤外線(MWIR)カメラの進歩は開発コスト削減とスケジュール短縮をどのように実現するのか

カスタムカメラやCZレンズの開発には時間とリソースの面でコストがかかります。中波長赤外線(MWIR)プラットフォーム開発で利用できる商用オフザシェルフ(COTS)ソリューションの最近の技術的ブレークスルーによって、インテグレーターたちは大幅なコスト削減、性能の最適化、技術的リスクの低減、スケジュールの改善を実現できるようになりました。

CZレンズソリューションで新しく市販された中波長赤外線(MWIR)は、スケジュールを最大85%短縮できる潜在力があり、インテグレータは開発期間を2年以上短縮できる可能性があります。


クライオ冷却赤外線システムの信頼性について

Teledyne FLIRは、ユーザーのミッション遂行能力の重要性およびメンテナンスフリーの赤外線(IR)システムの長期稼働の重要性を理解しています。Teledyne FLIRは、信頼性と動作寿命はクライオクーラーの動作と寿命によって決定されることを認識しています。市場をリードする動作寿命を持つサイズ、重量、電力(SWaP)を最適化したMWIRカメラモジュールを構築するために、耐久性の高い長寿命のリニアクライオクーラーの開発、試験、製造を実現しました。

本稿では、クライオクーラーの種類と歴史、その信頼性に関する一般的な誤解を説明し、クライオクーラーの寿命を改善するためのTeledyne FLIRの取り組みを紹介します。


お客様の用途に適した中波長赤外線(MWIR)ソリューションを選択

Teledyne FLIRは、Neutrinoカメラモジュールと連続ズーム(CZ)レンズポートフォリオで、中波長赤外線(MWIR)画像用途に対応します。Teledyne FLIRのNeutrinoポートフォリオは、長寿命で低振動のリニアクーラー、一般的なカメラインターフェイス、さまざまな連続ズームレンズの組み合わせを備えており、SWaP+Cに最適化されたVGA、SXGA、QXGA解像度のカメラモジュールなど最高レベルの技術ソリューションを提供します。

また、ほぼ既製の製品提供、真の価格競争力、および当社の有名な製品サポートと信頼性により、Teledyne FLIRのNeutrinoポートフォリオは、最小リスクのソリューションでもあります。Teledyne FLIRは、Neutrino SWaPシリーズとISシリーズについて、業界をリードする2年間の保証も提供しています。


ウェビナーのサムネイル - Neutrinoによる中波長赤外線(MWIR)カメラ統合の簡素化

ウェビナー - Neutrinoによる中波長赤外線(MWIR)カメラ統合の簡素化

当社のクラス最高の冷却中波長赤外線(MWIR)カメラモジュールファミリーであるNeutrinoは発展と改善を続けてきました。検出器からレンズ、エレクトロニクスまで垂直統合が、市場投入までの時間を短縮し、パフォーマンスを向上させ、顧客のミッション実現のための信頼性を向上させる方法をご覧ください。また、市場をリードする信頼性を備えたFL100リニアクライオクーラーについても詳しく説明します。

今すぐ見る

Thermal by Flirロゴ

Thermal by Flirとは?

Thermal by Flirは、自社製品にフリアーシステムズのサーモグラフィセンサーを使用するOEM(相手先ブランド製造会社)や製品イノベーターをサポートするための、製品開発とマーケティングの協力的なプログラムです。このプログラムにより、フリアーシステムズの純正センサーを使用するOEMはThermal by Flirのブランドを使用し、製品を製造し販売するためにフリアーシステムズから製品開発とマーケティングに関する追加のサポートを受けることができます。 

Thermal by Flirは、お客様のビジネスを成長させるための市場を変える次のイノベーションの創出を支援します。

詳細

関連コンテンツ
すべて表示
ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る
記事

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

詳細を見る
ホワイトペーパー

FPVドローン向けミッション自律型ピクセルロック

詳細を見る
ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る
最新ニュース
すべて表示
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

ストーリーを読む


メーリングリストにご登録ください!

新製品の発表、無料のソフトウェア/ハードウェアツール、OEM統合の専門家が執筆した記事について学ぶことで、製品イノベーションゲームのトップに立ち続けることができます。

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.