カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

HOT MWIR カメラ・モジュール + 連続ズーム・レンズ

Neutrino IS シリーズ

Neutrino ISシリーズは、Teledyne FLIR’の世界クラスの中波長赤外線 (MWIR) カメラモジュールと連続ズーム (CZ) レンズを組み合わせ、さまざまなFPA解像度とCZズーム/FOV範囲を備えた–高性能な画像ソリューションを提供します。Neutrino ISは、開発と製造のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。最先端のHOT FPA、長寿命、低振動リニアクーラー、一般的なカメラインターフェース、完全な加熱レンズにより、クラス最高のソリューションを実現します。それぞれのカメラのモジュールとレンズは、相互に設計されているため、複数のソースからカメラとレンズを購入して統合する場合、最適なパフォーマンスを実現できません。

Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

Watch Video
Neutrino IS シリーズ

Neutrino-IS-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-MWIR-IMAGING-SOLUTIONS.jpg

複数の中波長赤外線(MWIR)画像ソリューション

1つのメーカーの複数の構成により、製品開発と生産を簡素化し、より高い価値の提供と低リスクを実現します。

  • T2SL HOT 1280 x 1024/8 μm ピクセルピッチFPA
  • 23°Cでレンズ使用時に、<12Wの冷却、<8Wの定常状態で低消費電力
  • SWaPを最適化することで、スペース、重量、消費電力を削減
  • ITAR対象外

Neutrino-IS-PDP-Pillar2-Images-Seamless-Opto-mechanical-Integration.jpg

光学と機械工学のシームレスな統合

最適な性能と互換性を実現するために、相互に設計されたカメラとレンズ。

  • 中心ピクセルに光学中心線を正確に配置
  • ボアサイトのふらつきを排除し、ズームによる焦点を確保
  • カメラとレンズ用のシンプルな単一インタフェース
  • レンズの位置が正確に調整され、目的の距離に簡単に焦点を合わせることが可能

Neutrino-IS-PDP-Pillar3-Images-Market-Leading-MWIR.jpg

市場をリードする中波長赤外線(MWIR)MWIR CZ光学&カメラ

世界クラスの性能、業界をリードする2年間保証、市場リーダーによる手頃な価格の中波長赤外線(MWIR)ソリューション。

  • 業界最先端のSXGA中波長赤外線(MWIR)カメラコア
  • 包括的な製品ドキュメント
  • 商業開発、軍事に最適
  • サポート統合に使用できる高度な専門知識を有するテクニカルサービスチーム

建物のズームアウト - Neutrino SX8 ISR


タワーのズームイン - Neutrino SX8 ISR


タワーのズームアウト - Neutrino SX8 ISR

MWIRカメラとCZレンズ技術の進歩

CZレンズソリューションで新しく市販された中波長赤外線(MWIR)は、スケジュールを最大85%短縮できる潜在力があり、インテグレータは開発期間を2年以上短縮できる可能性があります。

詳細を確認

モデル検索ツール

Resolution

すべてを表示

Pixel Pitch (μm)

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 8 results
製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
Neutrino LC - CZ 15-300
425-0065-00
640 x 512 HOT MWIR 最大60 Hz 15µm 1.8℃~35.5℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ
Neutrino LC - CZ 19-290
425-0043-00
640 x 512 HOT MWIR 最大60 Hz 15µm 1.9℃~27.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ
Neutrino LC - CZ 27-275
425-0066-00
640 x 512 HOT MWIR 最大60 Hz 15µm 2.0℃~20.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ
Neutrino LC - CZF 25-250
425-0053-00
640 x 512 HOT MWIR 最大60 Hz 15µm 2.2℃~21.7℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ
Neutrino LC - CZF 25-375
425-0057-00
640 x 512 HOT MWIR 最大60 Hz 15µm 1.5℃~21.9℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ
Neutrino LC - CZF 30-600
425-0058-00
640 x 512 HOT MWIR 最大60 Hz 15µm 0.9℃~18.2℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ
Neutrino SX8 - CZ 15-300
425-0059-00
1280 x 1024 HOT MWIR 最大60 Hz 8 µm 1.9℃~38℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ
Neutrino SX8 - CZF 30-300
425-0060-00
1280 x 1024 HOT MWIR 最大60 Hz 8 µm 1.9℃~19.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino IS シリーズ

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する

詳細を見る

ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ