Neutrino SWaP シリーズ
NDAA準拠でITARフリー、VGA解像度のNeutrino® LC、およびSXGA解像度のNeutrino SX8は、クラス最高の中波長赤外線(MWIR)画像とデータを小型で軽量なパッケージで提供します。Teledyne FLIRの高動作温度(HOT)焦点面アレイ(FPA)技術とリニアマイクロクーラーをベースにしたSWaPシリーズのカメラモジュールは、長寿命、低消費電力、静かで低振動の動作が求められる、耐久性の高い製品向けに設計されています。どちらも、小型ジンバルや機体、ハンドヘルドデバイス、セキュリティカメラ、ターゲットデバイス、資産監視アプリケーションに最適です。
Neutrino SWaPシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、最もリスクの低いソリューションです。Neutrino SWaPは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

多重解像度SWaP最適化中波長赤外線(MWIR)カメラコア
VGA/15μおよびSXGA/8μの高動作温度(HOT)FPAベースのカメラは、SWaPエンベロープと同等で、低消費電力、頑丈な構造、広い動作温度を実現しています。
- 23°Cでレンズ使用時に、<8Wまたは<12Wの冷却、および<4Wまたは<8Wの定常状態の低消費電力
- 堅牢な構造と -40°C~+71°C の幅広い動作温度範囲
- 静音、低振動動作
インテグレーター向けの設計
小型、軽量、パワフルな Neutrino SWaP シリーズ・カメラ・モジュールは、共通のインターフェイスとサポート・ドキュメント/アクセサリーを備えており、製品化までの時間を短縮し、プロジェクト・リスクを軽減します。
- 物理およびプロトコルレベルの業界標準(USB2など)の組み込みサポート
- ハードウェアアクセサリーのフルスイート
- 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類


性能、信頼性、サポート
クラス最高の画質、業界をリードする2年間の保証、優れたSWaP性能、高い信頼性/長寿命、Teledyne FLIRの有名な製品サポート。
- 業界最先端のSWaP+C最適化画像処理
- 信頼性の向上と低振動FLIRリニアマイクロクーラー
- 包括的な製品ドキュメント
- 高度で適格なTeledyne FLIRテクニカルサービスチームが統合をサポート
タワーのズームイン - Neutrino SX8 Ground ISR
タワーのズームアウト - Neutrino SX8 Ground ISR
建物のズームアウト - Neutrino SX8 Ground ISR
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | 解像度 | フレームレート | ピクセルピッチ(μm) | 視野 水平 | 温度測定 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC、シャッターあり425-0640140-1PAAX |
640×512 | 最大60 Hz | 15µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino LC、シャッター無し425-0640140-0PAAX |
640×512 | 最大60 Hz | 15µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter425-1280125-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino SX8, f/3, with Shutter425-1280130-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino SX8, f/4, with Shutter425-1280140-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
Resources & Support
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
アプリケーションノート
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
詳細を見るよくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読むBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
技術データシートには詳細情報が記載されています。
- 機能上の特性
- 技術仕様
- 性能データ
- 電気回路および外部回路
- 機械的な推奨事項
機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。