サーモグラフィアプリケーションのための革新的なIRレンズソリューション

Teledyne FLIRは、中波長赤外線(MWIR)および長波長赤外線(LWIR)の連続ズームレンズアセンブリの市販品を多数提供しているだけでなく、厳しい環境や性能に対する要件を持つプログラム向けのカスタム開発を提供しています。赤外用ズームレンズアセンブリはカメラの性能を最大限に発揮するように設計されており、防衛および商業分野の広範なアプリケーションにおいて、現場や市場で求められる競争上の優位性を提供します。米国を拠点とした、フルレートの赤外線製造における40年の経験を、低リスクのサプライチェーンパートナーとともに活用します。
サーモグラフィアプリケーションのための革新的なIRレンズソリューション

OSG icons-01.png

ワールドクラスの専門知識

かつては New England Optical Systems (NEOS) として知られたこのワールドクラスのチームは信頼性の高い高性能システムを提供し、お客様のニーズに合わせたカスタムのサーモグラフィカメラ用レンズアセンブリを開発することもできます。

OSG icons-03.png

サーマル統合が簡単に

業界標準のインターフェースから統合サポートツールまで、技術サービスチームはお客様の課題を解決するためのあらゆるステップをサポートします。

OSG icons-02.png

丁寧に製造

高度な熟練技術を持つ光学技師、最先端の製造装置、数十年の経験を生かし、優れた耐久性を確保できるように構築された信頼性の高い赤外線ズーム光学を実現させています。


Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

高性能、非冷却、長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラモジュール

  • 640 x 512の解像度
  • ≤20 mKの温度感度[NEdT]
  • 6°~30°HFoV
製品を見る
LWIR Zoom Lens Assemblies

LWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm

  • 連続ズーム
  • フォーカス時間:1秒未満
  • IP67フロント光学シーリング
製品を見る
Neutrino IS シリーズ

Neutrino IS シリーズ

HOT MWIR カメラ・モジュール + 連続ズーム・レンズ

  • 640 × 512または1280 x 1024の解像度
  • 最大27,000時間のクーラーMTBF
  • 最大60 Hz
製品を見る
MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

  • 連続ズーム
  • フォーカス時間:1秒未満
  • IP67フロント光学シーリング
製品を見る


防衛および商業アプリケーション向け精密赤外線光学

OSG-DefenseApplications.jpg

  • 航空および&地上情報調査と監視(ISR)
  • 遠隔兵器ステーション
  • 軽装甲車両(LAV)
  • 軍事用システム
  • 国境監視
  • 赤外線シーン投影
  • Counter-UAV

OSG-CommercialApplications.jpg

  • OEM カメラレンズ
  • サーモグラフィー
  • COTS統合
  • 航空宇宙および天文学
  • 捜索と&救助
  • ナビゲーション
  • 無人航空機(UAV)システム
  • 周辺セキュリティ
サーモグラフィ赤外線カメラレンズ選択に関する13の考慮事項

赤外線(IR)カメラを必要とするソリューションを開発する場合、エンジニア、調達担当者、プログラム管理者は多くの要因を考慮する必要があります。アプリケーション、波長帯、最小解像度、ピクセルサイズ、保護機能を持つ筐体、および生産規模の拡大能力などは、ほんの一部です。これらの決定の多くに影響を与える要素のひとつが、IRカメラレンズです。

詳細を見る

赤外線レンズ製造の課題をどのように克服しますか?

この記事では、最新の中波長赤外線(MWIR)光学ズームレンズアセンブリの製造における課題とその解決方法にまつわる洞察を提示し、全開発段階で製造プロセスを標準化する価値を明らかにします。

詳細を見る

開発期間を2年短縮

本論文では、中波長赤外線(MWIR)イメージングプラットフォーム設計における従来の課題の数々について考察し、単一のソリューションプロバイダーを活用することで、サイズ、重量、性能(SWaP)を改善しながら、市場投入までの時間を短縮し、複雑さを低減し、手頃な価格に近付けるかについて説明します。

詳細を見る

Latest News
すべて表示
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

ストーリーを読む