新製品 - 全体像を見る

8 umピクセル - SWaP最適化

1280x1024 SXGA – 4倍のディティール

NDAA準拠とITARフリー

Boson SX8を見る

サイズ、重量、電力、熱性能の基準を設定。

NDAA準拠、ITARフリーのBoson®製品ファミリーは、Teledyne FlIR OEMポートフォリオの中で最もダイナミックで高性能な非冷却式サーマル画像処理技術を採用しています。小型、軽量、低消費電力のOEMカメラモジュールは、複数の構成に内蔵の画像処理機能を備え、定性的および定量的なサーマル画像化技術の適用に向いています。

消防車のアイコン

消防活動

双眼鏡のアイコン

監視

監視カメラアイコン

セキュリティ

ドローンアイコン

無人航空機システム(UAS)

安全ヘルメットのアイコン

工業検査

メカニカルギアアイコン

固定資産モニタリング

Boson SX8

ピクセルピッチ8ミクロン(µm)のマイクロボロメーターを搭載し、SXGA(1280 × 1024)解像度を実現した世界初の量産型、ITARフリー、NDAA準拠の非冷却型遠赤外線(LWIR)カメラモジュールです。サイズ、重量、消費電力(SWaP)を最小限に抑えるよう設計されたBoson SX8は状況認識を向上させ、小型で統合に適したフォームファクタに収められています。

詳細
New

Boson+ | 長波長赤外線(LWIR)の新基準

NDAA準拠でITARフリーのBoson+は、LWIR OEMサーマルカメラの性能、サイズ、重量、消費電力(SWaP)の新たな基準を確立しています。業界屈指の20mK以下の温度感度を備えています。アップグレードされた自動ゲインコントロール(AGC)フィルターと新しいDDE+により、シーンのコントラストと鮮明度が飛躍的に向上しました。映像の遅延が少ないため、トラッキング、シーカー性能、意思決定サポートが強化されます。

詳細を見る

Boson+ SX8 | 連続ズーム付きSXGAサーマルカメラ

Boson SX8 CZは、SXGA(1280 × 1024)の解像度と8ミクロン(µm)のピクセルピッチを備えた量産型非冷却遠赤外線(LWIR)カメラモジュールに、5倍連続ズーム(CZ)の15–75 mmレンズを組み合わせた製品です。コンパクトなフォームファクタで高性能なサーモグラフィソリューションを実現しています。サイズ・重量・電力(SWaP)の最適化を再定義するべく設計されたAI対応のBoson SX8 – CZ 15–75は、産業、商業、防衛分野での統合において状況認識を強化し、卓越した鮮明さ、範囲、性能を実現します。

詳細

Boson+ IQ開発キット

Boson+ IQ開発キットは、リファレンスハードウェア設計およびソフトウェア開発プラットフォームであり、インテグレーターがエッジ環境において、AI物体検出および画像信号処理(ISP)を伴う熱赤外線(IR)センシングの評価と開発を可能にします。Teledyne FlIR AVPを基盤とし、Qualcomm®社 Dragonwing™ QCS8550システムオンチップ(SoC)を搭載した本製品は、業界をリードする毎秒50兆回の演算性能(TOPS)を実現します。

詳細

Boson+ CZ | 連続ズーム付きVGAサーマルカメラ

Boson+ CZ 14-75は、Teledyne FLIRのBoson+世界クラスのLWIR OEMカメラモジュールと5倍連続ズーム(CZ)レンズを組み合わせ、高性能な画像ソリューションを提供します。業界をリードする20mK以下の熱感度とアップグレードされたAGCフィルターを備え、劇的に強化されたコントラストと鮮明さを実現します。高性能レンズと制御電子機器は、ズームを通して焦点を維持し、リアルタイムの熱勾配補正を提供するだけでなく、ユーザー定義のコマンド構文と追加機能の拡張のための柔軟性を提供します。

詳細を見る

Boson

Bosonサーマルカメラモジュールは、サイズ、重量、電力 (SWaP) の標準仕様となっています。Bosonは、Teledyne FLIRの高度な画像処理と複数の業界標準通信インターフェースを利用し、消防から無人航空機システム(UAS)、セキュリティ、自動車開発キットまで、わずか600 mWの電力で目的の用途を実現できます。12 µmの非冷却型検出器には、2種類の解像度(640 × 512または320 × 256)および複数のフレームレートオプションがあります。放射測定モデルは絶対温度測定を提供します。複数のレンズ構成も利用できるBosonは、Teledyne FlIRの最も幅広い長波長赤外線(LWIR)モデルと、統合プログラムに対する最も高い柔軟性を提供します。

詳細を見る


製品ファミリーの比較

Boson SX8

Boson+

Boson

解像度
SXGA:1280 x 1024 VGA: 640 × 512、QVGA:320 × 256
ピクセルサイズ
8 μm 12 μm
スペクトル帯域
8 μm〜14 μm
温度感度
産業用:≤35 mK
プロフェッショナル:≤45mK
産業用:≤20 mK
プロフェッショナル:≤30 mK
産業用:≤40 mK
プロフェッショナル:≤50mK
消費者:≤60mK
ビデオパイプラインおよび & レイテンシー
未定 AGC:深みのある黒で改善
レイテンシー:<6 ms
AGC:○
レイテンシー:<25ms
シーンダイナミックレンジ
未定 高ゲイン:~150°C
低ゲイン:~350°C
高ゲイン時:<140 °C
低ゲイン時:<500 °C
フレームレート
60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 60 Hz、 &9 Hz
放射測定オプション
なし ○ ○
低ゲインモードが使用可能
なし ○ ○
レンズオプション

HFOV:24°~50°

3 x 固定焦点距離

1 x CZ 15~75mm

HFOV:8°~95°

15 x 固定焦点距離

1 x CZ 14~75mm

HFOV:4°~95°

15 x 固定焦点距離

シャッターレスオプション
なし ○ ○


技術リソース







Prism AIによるAI意思決定支援







温度感度とは何ですか?また、サーマルイメージングにおいて雑音等価温度差(NETD)はどの程度重要ですか?

温度感度とは何ですか?また、サーマルイメージングにおいて雑音等価温度差(NETD)はどの程度重要ですか?


サーマル統合が簡単に - ビデオシリーズのバナー

教育ビデオシリーズ

Teledyne FlIRサーマルカメラモジュールは、ハウツービデオのライブラリ、アプリケーションノート、製品図面、データシートなどを含む包括的なサポートセンターを利用することで、簡単に統合できるようになりました!

より迅速に統合

Boson GUI.jpg

Boson GUIアプリ

Boson GUIは、スケジュール、コスト、性能のバランスを考慮した高速統合サイクルに不可欠な放射測定の設定に素早くアクセスする機能を提供します。放射測定パラメータを最適化し、スポットメーター、統計による対象範囲(ROI)、温度表示バーを使用してテストおよびチューニング時の最適化を実現します。

さまざまなカラーパレットの4つのハンドプリントの赤外線画像

サーモグラフィカメラモジュールの感度比較

サーモグラフィカメラの感度は、カメラが生成できる画像の鮮明度と鮮鋭度に直接影響します。優れた温度感度を備えたデバイスは、捜索救助から産業検査、セキュリティに至るまで、広範な用途に最適です。

記事を読む

Thermal by Flirロゴ

Thermal by Flirとは?

Thermal by Flirは、自社製品にフリアーシステムズのサーモグラフィセンサーを使用するOEM(相手先ブランド製造会社)や製品イノベーターをサポートするための、製品開発とマーケティングの協力的なプログラムです。このプログラムにより、フリアーシステムズの純正センサーを使用するOEMはThermal by Flirのブランドを使用し、製品を製造し販売するためにフリアーシステムズから製品開発とマーケティングに関する追加のサポートを受けることができます。 

Thermal by Flirは、お客様のビジネスを成長させるための市場を変える次のイノベーションの創出を支援します。

詳細

関連コンテンツ
すべて表示
ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する

詳細を見る
ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る
ホワイトペーパー

FPVドローン向けミッション自律型ピクセルロック

詳細を見る
ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る


メーリングリストにご登録ください!

新製品の発表、無料のソフトウェア/ハードウェアツール、OEM統合の専門家が執筆した記事について学ぶことで、製品イノベーションゲームのトップに立ち続けることができます。

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.