Boson
NDAA準拠でITARフリーのBoson®長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラモジュールは、サイズ、重量、消費電力、性能(SWaP)の新たな基準を確立しています。Bosonは、Teledyne FLIRの高度な画像処理と複数の業界標準通信インターフェースを利用し、消防から無人航空機システム(UAS)、セキュリティ、自動車開発キットまで、わずか600 mWの電力で目的の用途を実現できます。
0.012mmの非冷却型検出器には、2種類の解像度(640 × 512または320 × 256)および複数のフレームレートオプションがあります。放射測定モデルは絶対温度測定を提供します。複数のレンズ構成も利用できるBononは、Teledyne FLIRの最も幅広い長波長赤外線(LWIR)モデルと、統合プログラムに対する最も高い柔軟性を提供します。使いやすいBoson SDK、ユーザーフレンドリーなGUI、および包括的な製品統合ドキュメントにより、OEMをより高レベルのシステムに統合する作業がさらに簡素化されます。
プラグアンドプレイの感度アップグレードのために、新しいBoson+は、20mK未満の業界をリードするNeDTを提供します。

業界をリードするサイズ、重量、パワー(SWaP)を備えた放射測定技術
フル機能のVGAおよびQVGA長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラモジュールは、7.5gと<4.9cm³で開始
- 低消費電力、600mWで開始
- 640および320解像度、12 μmピクセルピッチ放射測定長波長赤外線(LWIR)マイクロボロメーター
- 堅牢な構造と-40°C~80° Cの温度定格で安定した動作

実績ある性能と幅広い展開
Teledyne FLIRは、幅広い長波長赤外線(LWIR)のモデル構成で、一貫した性能、柔軟性、可用性を提供します。
- 既製品の可用性を備えた大量生産
- 多数の第三者からアクセス可能な第三者アクセサリーキット
- ハードウェアとソフトウェアの両方の構成で、使用条件に合わせて性能を調整

インテグレーター向け設計
すべてのBoson製品で共有される機械的/電気的互換性により、既存設計品とのプラグアンドプレイが可能です。
- 使いやすいBoson SDK、ユーザーフレンドリーなGUI、包括的な製品統合ドキュメント
- 非常に優秀なTeledyne FLIRテクニカルサービスチームが統合をサポート
- NDAA準拠で米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類
Boson比較
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
解像度 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
ピクセルサイズ |
12μm | |
スペクトル帯域 |
8μ~14 μmの場合 | |
温度感度 |
産業用: ≤20 mK プロフェッショナル:≤30mK |
産業用:≤40 mK プロフェッショナル:≤50mK 消費者:≤60mK |
ビデオパイプラインおよび & レイテンシー |
AGC:深みのある黒で改善 レイテンシー:<6 ms |
AGC:○ レイテンシー:<25ms |
シーンダイナミックレンジ |
高ゲイン:~150°C 低ゲイン:~350°C |
高ゲイン時:<140 °C 低ゲイン時:<500 °C |
フレームレート |
60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 60 Hz、 &9 Hz |
放射測定オプション |
2024年第2四半期に、640 x 512および320 x 256の解像度モデルで発売。 | ○ |
低ゲインモードが使用可能 |
○ | ○ |
シャッターレスオプションS |
○ | ○ |
屋外パーク - Boson vs Boson+ 比較
Teledyne FLIRオフィス - BosonとBoson+の比較
Teledyne FLIRオフィス - BosonとBoson+の比較
発電所 - Boson放射測定
交通監視 - Boson放射測定
屋外暖炉 - Boson放射測定
空港滑走路 - Boson 放射測定
電気パネル - Boson放射測定
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | 解像度 | フレームレート | ピクセルピッチ(μm) | 視野 水平 | 温度測定 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320、4°(HFOV)55 mm20320A004 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 4° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、6°(HFOV)36 mm20320A006 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、12°(HFOV)18 mm20320A012 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、16°(HFOV)13.8 mm20320A016 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 16° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、24°(HFOV)9.1 mm20320A024 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、34°(HFOV)6.3 mm20320A034 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、34°(HFOV)6.3 mm - 放射測定20320A034-6IARX |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、50°(HFOV)4.3mm - 小型レンズ20320A050 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、50°(HFOV)9.2mm - 小型レンズ20640AS50 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、50°(HFOV)4.3 mm - 放射測定20320AS50-6IARX |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 320、92°(HFOV)2.3 mm20320H092 |
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 92° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、6.0°(HFOV)72.8mm20640A006 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6.0° | X | Discontinued |
|
Boson 640、8°(HFOV)55 mm20640A008 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 8° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、8° (HFOV) 55 mm - 放射測定20640A008-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 8° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、12°(HFOV)36 mm20640A012 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、18°(HFOV)24 mm20640A018 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、18° (HFOV) 24 mm - 放射測定20640A018-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、24°(HFOV)18 mm20640A024 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、24°(HFOV)18mm - 小型レンズ20640AS24 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、24°(HFOV)18 mm - 放射測定20640A024-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、32° (HFOV) 13.6 mm - 放射測定20640AS32-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、32°(HFOV)14 mm20640A032 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、32°(HFOV)13.6mm - 小型レンズ20640AS32 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、32°(HFOV)14 mm - 放射測定20640A032-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、50°(HFOV)8.7 mm20640A050 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、50° (HFOV) 9.2 mm - 放射測定20640AS50-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、95°(HFOV)4.9 mm20640A095 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、95°(HFOV)4.9mm - 小型レンズ20640AS95 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson 640、95° (HFOV) 4.9 mm - 放射測定20640AS95-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
ストーリーを読むよくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読むBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
技術データシートには詳細情報が記載されています。
- 機能上の特性
- 技術仕様
- 性能データ
- 電気回路および外部回路
- 機械的な推奨事項
機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson SDK Documentation Rev 206
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。