カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

RHP Boson耐環境エンクロージャ

モデル: RHP-EN01-3GA04
product image

In Production
このRHP International製のエンクロージャは、コストのかかる損害や生産性の低下につながる環境要因から、Teledyne FLIR Boson & Boson+サーモグラフィカメラを保護します。RHP Boson耐環境エンクロージャは、貴重なデバイスの安全性と寿命を保証する最先端のソリューションです。IP67等級と優れた機能を備えたこのエンクロージャは、カメラを保護するための究極の選択肢です。

Bosonエンクロージャ:強度と耐久性

Bosonエンクロージャは、この優れたエンクロージャの中核をなすものです。黒色アルマイト処理された機械加工アルミニウム製で、抜群の強度と耐久性を発揮します。これにより、最も過酷な環境でも、デバイスを無傷のまま保護します。

40mmダイヤモンドコーティングゲルマニウムガラス:クリアな視界を実現

Boson耐環境エンクロージャには、外装に40mmのダイヤモンドコーティングを施した最新のゲルマニウムガラスが使用されています。この高品質のガラスは、非常にクリアな視界を提供し、正確で精密な温度読み取りを可能にします。ダイヤモンドコーティングにより、傷や損傷に対する保護層が強化され、エンクロージャの寿命を保証します。

反射防止コーティング:最適なパフォーマンス

ガラスの透明度をさらに高めるために、Bosonエンクロージャの内部には反射防止DLCコーティングが施されています。このコーティングは反射とグレアを最小限に抑え、明るい光の条件下でも最適な性能を提供します。