カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

サイドマウントで最大6.8kgのペイロードを支えるパン/チルトユニット

FLIR PTU-D48E

PTU-D48 Eシリーズはトップマウントにもサイドマウントにも対応できる柔軟なブラケットシステムで、単体または複数台のペイロードを支えます。リアルタイムのコマンドインターフェースでビデオトラッキングなどの高度な用途にも対応。このシリーズは、ミッションクリティカルな分野で幅広い実績があり、固定された環境でもモバイル環境でも、カメラやレーザー、アンテナなどのポジショニングに活用されています。また、厳しい天候条件での過酷な使用サイクルに耐え、信頼性の高い無停止運用を実現できるよう設計されています。

FLIR PTU-D48E

モデル検索ツール

製品 最大傾斜 最小傾斜 パン範囲 パン解像度 状況 比較
FLIR PTU-D47
D48E-SS-GG-000-SS
100°/s 0.003°/s Continuous 360° with slip-ring option 0.0075° In Production お問い合わせ FLIR PTU-D48E
FLIR PTU-D48E
D48E-SS-SS-000-SS
100°/s 0.003°/s 最大+/-188°範囲でプログラム可能、スリップリングオプション使用時連続360° 0.006° In Production お問い合わせ FLIR PTU-D48E

Resources & Support

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

テクニカルガイダンス

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

詳細を見る

よくあるご質問

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

ストーリーを読む

記事

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

ストーリーを読む

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

D48-v2.13.5r2

Firmware Download

Version: 2.13.5.2

ダウンロード

dcu-fw

Firmware Download

ダウンロード

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

ダウンロード

FLIR PTU Finder

Firmware Download

ダウンロード

PTU_Joystick

Firmware Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

E Series Gamepad Control

E-Series-Command-Reference-Manual

PTU-D48E-Config-2013

Configuration Guide

ダウンロード

PTU-D48E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

ダウンロード

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ