中波長赤外線(MWIR)画像 — 信頼性の高い、AI対応した、ミッションクリティカルなソリューション。
Teledyne FLIRのNeutrino®シリーズは、防衛および産業用途向けに高性能な冷却型中波長赤外線(MWIR)サーマルカメラモジュールを提供しています。主な用途には、光学ガスイメージング(OGI)、セキュリティ、無人航空機システム(UAS)、ISR(情報収集、監視、偵察)などが含まれます。NDAAに準拠したITARフリーのモジュールは、SWaP最適化され、AI対応しており、工場出荷時に統合されるオプションの連続ズームレンズが提供されています。これにより、比類のないイメージングの柔軟性と統合の簡素化を実現します。業界トップの温度感度、世界トップクラスの量産体制、2年間の保証、供給リスクの低さ、包括的な開発サポートを特徴とするNeutrinoモジュールは、性能と信頼性を最優先した信頼できる選択肢です。
Neutrino IS シリーズ
HOT MWIR カメラ・モジュール + 連続ズーム・レンズ
- 640 × 512または1280 x 1024の解像度
- 最大27,000時間のクーラーMTBF
- 最大60 Hz
Neutrino ISRシリーズ
MWIR カメラ・モジュール + 連続ズーム・レンズ
- 640 × 512または1280 x 1024の解像度
- 最大27,000時間のクーラーMTBF
- 最大30 Hz
Neutrino SWaP シリーズ
SWaP+C に最適化されたHOT FPA MWIR カメラ・モジュール
- 640 × 512または1280 x 1024の解像度
- ≤38 mKの感度[NEdT]
- レンズなし
最新ニュース
すべて表示
News
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
ストーリーを読む
News
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
ストーリーを読む
News
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
ストーリーを読む
News