インテリジェントなサーモグラフィ赤外線システムの設計、製造、販売を手掛けるグローバルリーダー。

Teledyne FLIR OEMは、最先端の赤外線(IR)検知ソリューションのプレミアパートナーであり、最先端のサーマルハードウェアとAI駆動の意思決定支援ソフトウェアを組み合わせた完全に統合されたエコシステムを提供しています。ITARフリーのIRセンサーとモジュールの世界最大のボリュームメーカーとして、当社は防衛、プロフェッショナル、自動車、無人用途向けに毎日数千のIRモジュールを提供しています。マーチャントサプライヤーとしての25年の経験に裏付けられた、堅牢で成熟したサプライチェーンは、予測可能な大量生産と納品を保証します。真の垂直統合により、センサーから光学系、完全なシステムまで、あらゆるレベルの開発者をサポートし、最もリスクの低いIRサプライチェーンパートナーから品質、価値、性能、信頼性を確保できます。

当社の革新的なハードウェアスタックには、NDAA準拠の中波長赤外線(MWIR)および長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラモジュールと連続ズーム(CZ)レンズへのROICと検出器が含まれます。当社のエンドツーエンドのコンピュテーショナルイメージングプラットフォームは、低消費電力プロセッサのエッジで完全に統合された画像処理とAI機能を提供します。柔軟な開発パートナーとして、COTSビルディングブロックを使用した防衛プログラム向けのカスタムソリューションを提供し、業界で認められた技術専門家と認定されたアプリケーションエンジニアリングチームによってサポートされています。30年にわたり、ASIL-B自動車および軍事認定システムを提供するISO認定メーカーとして、Teledyne FLIR OEMは、品質へのコミットメントを時間通りで大規模に上回っています。

人生を変えるような熱感知を可能にし、世界がより多くのことを見たり、実行したりできるようにします。


予測可能な量、生産、および納入を保証する、最もリスクの低いグローバルIRサプライヤー

防衛、プロフェッショナル、自動車、無人用途向けに毎日数千のIRモジュールを提供

  • ITARフリーのIRセンサーとモジュールの世界最大の製造メーカー

  • マーチャントサプライヤーとして25年、市場をリードする規模の経済を実現

  • 堅固で成熟したサプライチェーンにより、スケジュールと納品リスクを最小化
  • 最上位の防衛請負業者によるサプライヤースコアカード

  • 185,000平方フィートの最先端の製造設備

Automated Assembly1.jpg

パンチルトシステムの組み立て

革新的な統合ハードウェアおよびソフトウェア製品

垂直工場統合により、品質、価値、性能、信頼性のリーダーシップを実現

  • 業界トップの性能を誇るNDAA準拠製品

  • ハードウェアスタックには、ROIC、検出器、MWIRおよびLWIRサーモグラフィカメラモジュール、CZレンズが含まれます。
  • ハードウェアとソフトウェアを統合し、高度な画像処理とAI機能を提供するエンドツーエンドのコンピュテーショナルイメージングプラットフォーム

  • 組み込みソフトウェアエコシステムは、QualcommとNVIDIAの業界をリードする赤外線レンズの低消費電力プロセッサで動作し、検出、認識、識別を最大化します。

Boson Assembly.jpg

Prism AI.jpg搭載コンピュータのユーザー

柔軟な開発パートナー

リーンおよびアジャイルな開発、製造、サポートプロセス

  • OTAに優しい米国を拠点とする非従来型の防衛請負業者のステータス

  • COTSビルディングブロックを使用した軍事プログラム向けのカスタム修正ソリューション

  • 業界で高い評価を得ている主要な技術分野の専門家
  • 認定アプリケーションエンジニアリングチームによる開発サポート

  • 包括的で詳細な統合サポート文書

Lepton Testing.jpg

Computer.jpgのサポートスタッフ

品質を上回る

コミットメント

30年にわたる認定品質製造システム

  • ASIL-B車載認定生産、100万台以上の車両に導入

  • 低地球軌道(LEO)導入ハードウェア

  • 米国海運局(ABS)認証
  • 業界をリードする2年間の保証とサポート

  • ISO認証製造

  • 軍事認定システムに統合された数千の製品

大型ウェーハの人間による検査

Automated Inspection.jpg