カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

FLIR PTU-D300-HS

モデル: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

高い搭載重量によって高性能を実現

DD300-HSパンチルトは、最大18kgの積載量と正確な位置決めにより、幅広いパン速度でスムーズで正確な360度の制御を実現します。

堅牢で精密なポインティング

位置、速度、加速度をリアルタイムで正確に制御できるだけでなく、堅牢なウォームギヤ設計により、風が強い環境や車載用途でも安定した位置決めが可能です。

強力なパフォーマンス

イーサネットとウェブインターフェース搭載、コマンドレートの強化、ジッターの低減、高度なマイクロステップ制御により、D300Eパンチルトは手頃な価格で高度なパフォーマンスを提供します。

仕様

性能

チルト解像度
0.00625°
パン解像度
0.00625°

電気式

消費電力[30 VDC]
60.0W、37.5W、27.6W、3.3W
入力電圧
DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)

機械式

スリップ
ペイロードマウント
Single/dual-side mount, top mount
重量
12.7kg

接続と通信

インターフェース制御
イーサネット内蔵(Web)、Pelco D、シリアル(RS-232、RS-485, RS-422)。SDKが利用可能(追跡に推奨)。頑丈なジョイスティックオプション(PTU-DCJ)
配線設定
PL01またはPL02のペイロード配線オプション

環境と認定

規格
IP67、MIL-810F 衝撃および振動、防水MILコネクタ
使用温度
-30℃~70℃

輸出指定

ECCNコード
EAR99

Resources & Support

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

テクニカルガイダンス

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

詳細を見る

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

ダウンロード

FLIR PTU Finder

Firmware Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

E Series Gamepad Control

E-Series-Command-Reference-Manual

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

ダウンロード

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

ダウンロード

PTU-D300E-Manual

PTU-manual-CommandReference

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品