ハンドヘルド、モバイル、IoT デバイス用 Lepton Micro LWIR サーマルカメラモジュール
Teledyne Flirの最も手頃な価格のマイクロ・サーマルカメラ・モジュールで、次世代の革新的な熱対応デバイスを創りましょう。業界をリードするサーマルカメラメーカーと開発することで、リスク、コスト、市場投入時間の短縮を実現します。

NDAA準拠、ITARフリーのLepton®は、ラジオメトリック対応の長波赤外線 (LWIR) OEMカメラモジュールで、10セント硬貨よりも小さく、スマートフォン内に収まり、従来のIRカメラの10分の1のコストです。Leptonは、解像度が160 x 120ピクセルまたは80 x 60ピクセルの焦点面アレイを採用しており、赤外線(IR)センサーまたはサーマルカメラとして、ネイティブモバイルデバイスやその他の電子機器への搭載が容易です。Leptonの放射赤外線測定により、各画像のすべてのピクセルで、正確で、較正された、非接触の温度データを取得します。
熱画像と可視画像の両方を単一の工場出荷時に調整済みのモジュールで必要とする用途向けに、Lepton XDSは、放射測定対応の160 × 120 Lepton 3.5 熱画像カメラと5 MP可視カメラを組み合わせ、オンボードのPrism™ ISP画像信号処理ソフトウェアを搭載した、容易に統合可能なモジュールです。
Leptonは、製品の提供を拡大し、新しい市場に参入を目指すエンジニア、世界有数のテクノロジー企業、起業家の開発者から信頼されています。何百万ものLeptonが、世界中の商業、消費者、公共安全、および企業製品に統合されています。Leptonを採用する際、インテグレーターは、放射線測定(温度)および画像解像度の要件を考慮する必要があります。
数量割引については、弊社または販売店までお問い合わせください。
バージョン |
部品番号 |
解像度 |
測定視野角(FOV) |
放射測定 |
MSRP数量 x1 |
|---|---|---|---|---|---|
Lepton FS1 |
500-0771-FS1 | 160 × 120 px | 57° | X | 109 USD |
Lepton 2.5 |
500-0763-01 | 80 × 60 px | 50° | ○ | 114 USD |
Lepton 3.1R |
500-0758-03 | 160 × 120 px | 95° | ○ | 149 USD |
Lepton 3.5 |
500-0771-01 | 160 × 120 px | 57° | ○ | 172 UD |
Lepton UW |
500-1387-00 | 120ピクセルの直径可能領域を持つ160x120出力 | 160° | X | 149 USD |
Lepton XDS |
500-1395-00 | 5 MPの可視カメラを搭載した160 × 120 px | 57° | ○ | - |
Leptonを使い始める
オペレーティングシステムまたは開発キットのプラットフォームを選択します。ご使用のオペレーティングシステムが以下に表示されない場合は、サードパーティのサイトやGroupgets などにアクセスして、サンプルコードやその他の情報を確認してください。
サーマル統合が簡単に
業界をリードするLeptonのプロ仕様のマイクロ・サーマルカメラ・モジュールで、ビジネスを発展させましょう。Lepton 設計の構築を成功させるためのステップバイステップガイドを包括的なビデオシリーズでご覧ください。
Thermal by Flirとは?
Thermal by Flirは、自社製品にフリアーシステムズのサーモグラフィセンサーを使用するOEM(相手先ブランド製造会社)や製品イノベーターをサポートするための、製品開発とマーケティングの協力的なプログラムです。このプログラムにより、フリアーシステムズの純正センサーを使用するOEMはThermal by Flirのブランドを使用し、製品を製造し販売するためにフリアーシステムズから製品開発とマーケティングに関する追加のサポートを受けることができます。
Thermal by Flirは、お客様のビジネスを成長させるための市場を変える次のイノベーションの創出を支援します。
アプリ開発を今すぐ開始
Teledyne Flir技術のパワーを活用するiOSアプリとAndroidアプリの開発に。Flirモバイルソフトウェア開発キット(SDK)は、使いやすく強力で柔軟な開発プラットフォームであり、産業および独立系のアプリ開発者は強力で独創的なアプリを開発できます。
最新ニュース
すべて表示
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
ストーリーを読む
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
ストーリーを読む
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
ストーリーを読む
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
ストーリーを読む
メーリングリストにご登録ください!
新製品の発表、無料のソフトウェア/ハードウェアツール、OEM統合の専門家が執筆した記事について学ぶことで、製品イノベーションゲームのトップに立ち続けることができます。