Lepton
NDAA 準拠で ITAR フリーの Lepton ®は、世界で最も量産量の多い長波赤外線カメラモジュールです。コンパクトでコスト効率の高いLeptonは、何百万人ものお客様に採用され、熱イメージングの革新を実現してきました。Leptonは、複数の解像度、4つの視野角(測定視野角(FOV))オプション、特定のモデルでの絶対温度出力を提供します。
開発コストを削減し、市場投入までの期間を短縮するために、Teledyne FLIRは、オンラインのLepton統合ツールボックスを継続的に強化しています。アプリケーションノート、統合ビデオ、クイックスタートガイド、Windows、Linux、Raspberry Pi、BeagleBoneでのテスト用の補完的なソースコードにより、効率的な統合が保証されます。高度な大容量プログラムの場合、テクニカルサービスチームはMyFLIR®アプリケーションソフトウェアのライセンス供与とMSX®とVivid-IRの画像強化をサポートできます™。
Leptonの低消費電力、比類のない画質、統合サポートにより、モバイル、小型電子機器、スマートビルディング向けの無人センサー、火災検知、占有追跡、機器状態監視などの革新的な製品開発が可能になります。

熱性能の向上
一般的なサーモパイルアレイよりも優れた解像度と感度。
- 放射測定対応の80x60と160x120解像度、または非放射測定対応の120x120解像度を使用可能
- 温度感度<50 mK
- モデルによって、最大450 °Cのシーン・ダイナミックレンジ
- 統合デジタル熱画像信号処理

追随を許さないSWaPを備えた手頃な価格のマイクロサーマルカメラ
サイズ、パワー、レンズのオプションにより、モバイルデバイス、無人センサー、小型電子機器を使用できます。
- 50°、57°、95°、160°の水平測定視野角(FOV)レンズオプション
- 160°レンズを除く、10.5 x 12.7 x 7.2mm
- 150mW標準、5mWスタンバイモード、650mWシャッター起動 (0.5秒)
- スマートフォン対応電源

プロフェショナルグレードでインテグレーター向けに構築
業界をリードするサーマルカメラメーカーと開発することで、リスク、コストの削減、市場投入時間の短縮を実現します。
- 世界最大の生産能力とNDAA準拠
- 実証済みの消費者向け電子品質保証指標
- 技術およびマーケティングノウハウのサポート開発および市場開拓戦略
- MyFLIRソフトウェア、画像強化MSX、Vivid-IRはライセンス取得可能
カフェ屋外 - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Lepton 3.5を採用した Brinc Lemur 2ドローン
オフィスインテリア - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Lepton 3.5 を採用した RealWear Navigator 520
駐車場 - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Lepton FSを採用した Blackview BV8900
Lepton 3.5 を採用した Ulefone Power Armor 19T
カフェ屋内 - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | 解像度 | フレームレート | ピクセルピッチ(μm) | 視野 水平 | 温度測定 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2.5、80x60、50°、シャッター付き放射測定500-0763-01 |
80 60× | 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) | 17µm | 50° (公称) | ○ | Discontinued |
|
Lepton 3.1R、160x120、95°、シャッター付き放射測定500-0758-03 |
160×120ピクセル、プログレッシブスキャン | 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) | 12µm | 95° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Lepton UW、160x120、160°、非放射測定500-1387-00 |
120ピクセルの直径可能領域を持つ160x120出力 | 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) | 12µm | 160° | X | In Production お問い合わせ |
|
レプトン3.5、160×120、57°シャッター付き500-0771-01 |
160×120 | 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) | 12µm | 57° (公称) | ○ | In Production お問い合わせ |
|
メディアギャラリー
Resources & Support
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読むよくあるご質問
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
ストーリーを読むBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
技術データシートには詳細情報が記載されています。
- 機能上の特性
- 技術仕様
- 性能データ
- 電気回路および外部回路
- 機械的な推奨事項
機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。