カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

マイクロサイズのLWIRカメラモジュール

Lepton

NDAAに準拠し、ITARフリーのLepton®は、世界で最も生産量が多い長波長赤外線カメラモジュールです。コンパクトでコスト効率の高いLeptonは、何百万人ものお客様に採用され、熱イメージングの革新を実現してきました。Leptonは、複数の解像度、4つの視野角(測定視野角(FOV))オプション、特定のモデルでの絶対温度出力を提供します。

Teledyne FLIRは、オンラインのLepton統合ツールボックスを継続的に強化し、開発コストを削減し、市場時間を短縮します。アプリケーションノート、統合ビデオ、クイックスタートガイド、Windows、Linux、Raspberry Pi、BeagleBoneでのテスト用の補完的なソースコードにより、効率的な統合が保証されます。高度な大規模プログラムの場合、テクニカルサービスチームは、MyFLIR®アプリケーションソフトウェアのライセンス取得、および画像強化MSX®とVivid-IRをサポートできます™。

Leptonの低消費電力、比類のない画像品質、統合サポートにより、モバイル、小型電子機器、スマートビル用無人センサー、火災検知、占有追跡、機器状態監視などの革新的な製品開発が可能になります。


通知:Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) 製品寿命
終了時のLepton 2.5は、生産終了プロセスに入っています。Lepton 3.5(P/N 500-0771-01)への移行をお勧めします。販売終了は2027年1月を予定しており、サポートは2029年30月まで継続する。完全な情報および移行ガイダンスについては、以下のEOL通知をご覧ください。

Lepton


Lepton-PDP-Pillar1-Images-ENHANCED-THERMAL-PERFORMANCE.jpg

熱性能の向上

一般的なサーモパイルアレイよりも優れた解像度と感度。

  • 放射測定対応の80x60と160x120解像度、または非放射測定対応の120x120解像度を使用可能
  • 温度感度<50 mK
  • モデルによって、最大450 °Cのシーン・ダイナミックレンジ
  • 統合デジタル熱画像信号処理


Lepton-PDP-Pillar2-Images-AFFORDABLE-MICRO-THERMAL-CAMERA-WITH-UNBEATABLE-SWaP.jpg

追随を許さないSWaPを備えた手頃な価格のマイクロサーマルカメラ

サイズ、パワー、レンズのオプションにより、モバイルデバイス、無人センサー、小型電子機器を使用できます。

  • 50°、57°、95°、160°の水平測定視野角(FOV)レンズオプション
  • 160°レンズを除く、10.5 x 12.7 x 7.2mm
  • 150mW標準、5mWスタンバイモード、650mWシャッター起動 (0.5秒)
  • スマートフォン対応電源


Lepton-PDP-Pillar3-Images-PROFESSIONAL-GRADE-AND-BUILT-FOR-INTEGRATORSjpg

プロフェショナルグレードでインテグレーター向けに構築

業界をリードするサーマルカメラメーカーと開発することで、リスク、コストの削減、市場投入時間の短縮を実現します。

  • 世界最大の生産能力とNDAA準拠
  • 実証済みの消費者向け電子品質保証指標
  • 技術およびマーケティングノウハウのサポート開発および市場開拓戦略
  • MyFLIRソフトウェア、画像強化MSX、Vivid-IRはライセンス取得可能

カフェ屋外 - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5


Lepton 3.5を採用した Brinc Lemur 2 ドローン


オフィスインテリア - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5


Lepton 3.5 を採用した RealWear Navigator 520


駐車場 - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5


Lepton FSを採用した Blackview BV8900


Lepton 3.5 を採用した Ulefone Power Armor 19T


カフェ屋内 - Lepton 3.1R vs Lepton 3.5

モデル検索ツール

Resolution

すべてを表示

Pixel Pitch (μm)

すべてを表示

FOV Horizontal

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 4 results
製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
Lepton 2.5、80x60、50°、シャッター付き放射測定
500-0763-01
80 60× 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) 17µm 50° (公称) ○ Discontinued Lepton
Lepton 3.1R、160x120、95°、シャッター付き放射測定
500-0758-03
160×120ピクセル、プログレッシブスキャン 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) 12µm 95° ○ In Production お問い合わせ Lepton
Lepton UW、160x120、160°、非放射測定
500-1387-00
120ピクセルの直径可能領域を持つ160x120出力 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) 12µm 160° X In Production お問い合わせ Lepton
レプトン3.5、160×120、57°シャッター付き
500-0771-01
160×120 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) 12µm 57° (公称) ○ In Production お問い合わせ Lepton

メディアギャラリー

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

アプリケーションノート

Lepton 3.1Rを使用したAIデータセンターインフラストラクチャの組み込み熱状態監視

詳細を見る

テクニカルガイダンス

Leptonで人を検出する

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can any of the default Lepton configurations be changed?

ストーリーを読む

よくあるご質問

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

ストーリーを読む

アプリケーションノート

Leptonスポットメーターコード

ストーリーを読む

テクニカルガイダンス

LeptonとWeMoを備えた、熱作動パワーストリップ

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

ストーリーを読む

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

ダウンロード

Lepton SDK for Windows

Software Download

Version: 1.0.2

ダウンロード

Lepton Windows User App V1.3.2

Software Download

Version: 1.3.2

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120

Certification

ダウンロード

Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120

Certification

ダウンロード

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230

Certification

ダウンロード

Lepton With Radiometry Quickstart Guide

Quick Start Guide

ダウンロード

Teledyne FLIR Lepton Certificate of Volatility

Certification

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

LEPTONでビジネス成長を

Teledyne FLIRサーマルカメラモジュールは、ハウツービデオのライブラリ、アプリケーションノート、製品図面、データシートなどを含む包括的なサポートセンターを利用することで、簡単に統合できるようになりました!

詳細を見る

Thermal by FLIRとは?

Thermal by FLIR は、製品の製造工程でフリアーシステムズの赤外線センサーを使用するOEM(相手先商標製品の製造会社)や製品イノベーターをサポートするための、製品開発とマーケティングの協力的なプログラムです。Thermal by FLIRは、お客様のビジネスを成長させるための市場を変える次のイノベーションの創出を支援します。

詳細を見る

購入前のお問い合わせ