カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

高性能、非冷却、長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラモジュール

Boson+

NDAA準拠でITARフリーのBoson®+は、長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラの性能、サイズ、重量、消費電力(SWaP)の新たな基準を確立しています。業界屈指の20 mK以下の温度感度を備えています。アップグレードされた自動ゲインコントロール(AGC)フィルターと新しいDDE+により、シーンのコントラストと鮮明度が飛躍的に向上しました。映像の遅延が少ないため、トラッキング、シーカー性能、意思決定サポートが強化されます。

Boson+には、2種類の解像度、複数のレンズオプションがあり、一部のレンズは放射測定機能が備わり、工場出荷時に統合された連続ズームレンズでも指定でき、開発を合理化してパフォーマンスを最大化できます。お客様が選択可能なUSB、CMOS、またはMIPIビデオインターフェイスにより、Boson+をQualcomm®、NVIDIA®、Ambarellaなどの幅広い組み込みプロセッサーへの統合がこれまで以上に簡単になります。使い易いSDK、最新のGUI、包括的な製品ドキュメントにより、無人地上車両(UGV)、無人航空機システム(UAS)、ウェアラブル、セキュリティアプリケーション、ハンドヘルド、およびサーマルサイトのOEM統合がさらに簡素化されます。

Watch Video
Boson+


BosonPlus-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contrast,-and-Latency.jpg

市場をリードする温度感度、コントラスト、レイテンシー

≤20 mKのNEDTにより、検出、認識、識別(DRI)性能が向上

  • ≤20 mKの温度感度
  • DDE+は、空間フィルタリングとシャープニングを改善
  • 低レイテンシーで迅速な意思決定をサポート
  • アップグレードされたAGCはより黒い黒とより白い白を提供

最適化されたサイズ、重量、および電力(SWaP)

全機能を搭載するLWIRサーマ長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラモジュールは、重さわずか7.5g、4.9cm³未満

  • 低消費電力、500mWで開始
  • コンパクト、解像度640x512または320x256、放射測定長波長赤外線(LWIR)マイクロボロメーター
  • 堅牢な構造と-40°C~80°Cの動作温度定格
  • 工場で統合された5x連続ズームレンズを利用可能


BosonPlus-PDP-Pillar2-Images-OPTIMIZED-Size,-Weight,-and-Power-(SWaP).jpg


BosonPlus-PDP-Pillar3-Images-Plug-and-Play-Upgrade.jpg

プラグアンドプレイのアップグレード

すべてのBosonモデルで機械的、電気的、ビデオインタフェースを共有

  • 柔軟なUSB、CMOS、MIPIビデオ出力インタフェース
  • 包括的な製品ドキュメントと使い易いGUI
  • 高度な技術サービスチーム
  • NDAA準拠で米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類

戦闘ゾーン - Boson+


疑わしいものの解放 - Boson+


夜間の木々の生い茂る場所 - Boson+


Boson+を採用した Skydio X10


電子機器の検査 - Boson+


オーシャンサイド - Boson+


パークトレイル - Boson+

TELEDYNE FLIRの強み

Teledyne FLIRサーマルカメラモジュールは、ハウツービデオのライブラリ、アプリケーションノート、製品図面、データシートなどを含む包括的なサポートセンターを利用することで、簡単に統合できるようになりました!

詳細を見る

モデル検索ツール

Resolution

すべてを表示

FOV Horizontal

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 38 results
製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
Boson Plus 320、12°(HFOV)18mm
22320A012-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 12° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、16°(HFOV)13.8mm
22320A016-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 16° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、24°(HFOV)9.1mm
22320A024-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、34°(HFOV)6.3 mm - 放射測定
22320A034-6IARX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 34° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、34°(HFOV)6.3mm
22320A034-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 34° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、4°(HFOV)55mm
22320A004-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、50°(HFOV)4.3mm
22320A050-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、50°(HFOV)4.5 mm - 放射測定
22320AS50-6IARX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、50°(HFOV)4.5mm - 小型レンズ
22320AS50-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、6°(HFOV)36mm
22320A006-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、92°(HFOV)2.3 mm - ラジオメトリック
22320H092-6IARX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 92° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、92°(HFOV)2.3mm
22320H092-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 92° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 320、レンズレス
22320X000-6IAAX
320 × 256 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm レンズなし X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640 CZ、14~75mm
2526-350-CZ
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 6°~30° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、13.5°(HFOV)32mm
22640HS14-6IAAX
640 x 512 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 12µm 13.5° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、13.5°(HFOV)32mm、シャッターレス
23640HS14-6IAAX
640 x 512 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 12µm 13.5° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、18°(HFOV)24 mm - 放射測定
22640A018-6IARX
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 18° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、18°(HFOV)24mm
22640A018
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 18° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、18°(HFOV)24mm - シャッターレス
23640A018
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 18° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、24°(HFOV)18 mm - 放射測定
22640AS24-6IARX
640×512 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 12 µm 24° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm
22640A024
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm - シャッターレス
23640A024
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm - 小型レンズ
22640AS24
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm - 小型レンズ、シャッターレス
23640AS24
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、32°(HFOV)13.6 mm - 小型レンズ、放射測定
22640AS32-6IARX
640×512 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 12 µm 32° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、32°(HFOV)13.6mm - 小型レンズ
22640AS32
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、32°(HFOV)13.6mm - 小型レンズ、シャッターレス
23640AS32
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、32°(HFOV)14mm
22640A032
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、32°(HFOV)14mm - シャッターレス
23640A032
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、50°(HFOV)9.2 mm - 小型レンズ、放射測定
22640AS50-6IARX
640×512 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 12 µm 50° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、50°(HFOV)9.2mm - 小型レンズ
22640AS50
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、50°(HFOV)9.2mm - 小型レンズ、シャッターレス
23640AS50
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、8°(HFOV)55mm
22640A008
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、95°(HFOV)4.9 mm - 小型レンズ、放射測定
22640AS95-6IARX
640×512 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 12 µm 95° In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、95°(HFOV)4.9mm - 小型レンズ
22640AS95
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 95° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、95°(HFOV)4.9mm - 小型レンズ、シャッターレス
23640AS95
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm 95° X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、レンズレス
22640X000
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm レンズなし X In Production お問い合わせ Boson+
Boson Plus 640、レンズレス - シャッターレス
23640X000
640×512 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 12 µm レンズなし、シャッターなし X In Production お問い合わせ Boson+

Resources & Support

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

テクニカルガイダンス

Boson+ Optical Specifications

詳細を見る

記事

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

詳細を見る

ホワイトペーパー

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the standard warranty period for Tau2, Quark2, and Boson cameras?

ストーリーを読む

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Boson Camera Adjustments Application Note

Boson Plus Datasheet

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

ダウンロード

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

ダウンロード

Boson Development Board Tech Note

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing

Boson+ User SDK Documentation Rev410

IDD CAD Data Boson 320 - 13.8mm-f1.0

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ