カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Boson Plus 640、5.5°(HFOV)73mm - シャッターレス

モデル: 23640A006
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
NDAA準拠でITARフリーのBoson®+は、長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラの性能、サイズ、重量、消費電力(SWaP)の新たな基準を確立しています。業界屈指の20 mK以下の温度感度を備えています。アップグレードされた自動ゲインコントロール(AGC)フィルターと新しいDDE+により、シーンのコントラストと鮮明度が飛躍的に向上しました。映像の遅延が少ないため、トラッキング、シーカー性能、意思決定サポートが強化されます。

Boson+には、2種類の解像度、複数のレンズオプションがあり、一部のレンズは放射測定機能が備わり、工場出荷時に統合された連続ズームレンズでも指定でき、開発を合理化してパフォーマンスを最大化できます。お客様が選択可能なUSB、CMOS、またはMIPIビデオインターフェイスにより、Boson+をQualcomm®、NVIDIA®、Ambarellaなどの幅広い組み込みプロセッサーへの統合がこれまで以上に簡単になります。使い易いSDK、最新のGUI、包括的な製品ドキュメントにより、無人地上車両(UGV)、無人航空機システム(UAS)、ウェアラブル、セキュリティアプリケーション、ハンドヘルド、およびサーマルサイトのOEM統合がさらに簡素化されます。
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
Thermal Spectral Range
遠赤外線、8µm – 14µm

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640×512
Continuous Electronic Zoom
1倍~8倍ズーム
Digital Zoom
1倍~8倍ズーム
f-number
1.0
FOV - Horizontal
5.5°
Frame Rate
60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能
Frame Rate Options
60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能
HFOV
5.5°
IFOV (mrad)
0.16438356164384
Image Orientation
調整可能(上下反転または左右反転)
Non-Uniformity Correction (NUC)
工場で校正済、FLIRのサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付最新型FFC
Pixel Pitch
12µm
Pixel Size
12µm
Resolution
640×512
Scene Dynamic Range
~140°C(高ゲイン)
Sensitivity [NEdT]
20mK未満(産業用)、30mK未満(プロ仕様)
Spectral Band
遠赤外線、8 µm – 14 µm
Symbol overlay
各フレーム書き換え可能、半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
Thermal Sensitivity
20mK未満(産業用)、30mK未満(プロ仕様)

Connections & Communications

Control Channels
UART、USBまたはI2C
Peripheral Channels
I2C、SPI、SDIO
Video Channels
CMOS、MIPIまたはUSB

Electrical

Input Voltage
3.3VDC
Power Consumption
構成により異なる、1000mWから
Power Dissipation
構成により異なる、1000mWから

Mechanical

Precision Mounting Holes
M1.6x0.35ネジ穴4つ(リアカバー)
Size (L x W x H)
21 x 21 x 11mm(レンズなし)
Size (w/o lens)
21 x 21 x 11mm(レンズなし)
Weight
7.5g(レンズを除く)(構成により異なる)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA準拠
ROHS準拠
REACH準拠
Non-Operating Temperature Range
-50°C~85°C
Operating Temperature Range
-40°C~80°C
Operational Altitude
12km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
Shock
1,500g @ 0.4ミリ秒
Solar protection
はい、工場のレンズと統合した場合

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

テクニカルガイダンス

Boson+ Optical Specifications

詳細を見る

記事

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

詳細を見る

ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る

記事

VGAとSXGAサーマルイメージングの比較:高解像度化がもたらすレンジ、光学系、AIへの影響
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
What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?
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
GUI

Version: 3.0.0

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4
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
  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Boson Camera Adjustments Application Note

Boson Plus Datasheet

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide
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
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品