Model Finder
Results:
Reset Filters
表示 122 results
| 製品 | 解決 | フレームレート | ピクセルピッチ (μm) | FOV 水平 | 放射測定 | 価格 | 比較 | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson
20320A004
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 4° | X | In Production お問い合わせ | ||
Boson
20320A006
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320A012
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320A016
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 16° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320A024
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320A034
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320A034-6IARX
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320A050
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320AS50-6IARX
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20320H092
|
320×256 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 92° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A008
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 8° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A008-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 8° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A012
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A018
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A018-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A024
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A024-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A032
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A032-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A050
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640A095
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640AS24
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640AS32
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640AS32-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640AS50
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640AS50-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640AS95
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson
20640AS95-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson SX8
2686-350-CZ
|
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production お問い合わせ |
|
||
Boson SX8
801280A0024-6IXAAA
|
1280 x 1024 | 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) | 8 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson SX8
801280A0032-6IXAAA
|
1280 x 1024 | 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) | 8 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson SX8
801280A0050-6IXAAA
|
1280 x 1024 | 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) | 8 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson SX8 CZ
2686-350
|
1280 x 1024 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 8 µm | X | Preproduction お問い合わせ |
|
||
Boson+
22320A004-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 4° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320A006-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320A012-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320A016-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 16° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320A024-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320A034-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320A034-6IARX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320A050-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320AS50-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320AS50-6IARX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320H092-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 92° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320H092-6IARX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 92° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22320X000-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A006
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 5.5° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A008
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 8° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A012
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A018
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A018-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A024
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A032
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640A050
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12µm | In Production お問い合わせ |
|
|||
Boson+
22640A095
|
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS24
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS24-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS32
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS32-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS50
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS50-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS95
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640AS95-6IARX
|
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640HS14-6IAAX
|
640 x 512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12µm | 13.5° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
22640X000
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640A006
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 5.5° | No | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640A008
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 8° | No | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640A012
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 12° | No | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640A018
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640A024
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640A032
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640AS24
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640AS32
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640AS50
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640AS95
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640HS14-6IAAX
|
640 x 512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12µm | 13.5° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
23640X000
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | レンズなし、シャッターなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+
2526-350-CZ
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6°~30° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+ CZ 14-75
2526-350
|
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6°~30° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson+ IQ開発キット
446-0001-00
|
Boson+ 640x512 (24° HFOV)、シャッター付き | 12µm | In Production お問い合わせ |
|
||||
FLIR ADK
40640G024-6PAA1
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640G024-6PAA2
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640G032-6PAA1
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640G032-6PAA2
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640G050-6PAA1
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640G050-6PAA2
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640G075-6PAA1
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 75° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640G075-6PAA2
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 75° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640U024-6PAAX
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 24° | X | Discontinued お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640U032-6PAAX
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 32° | X | Discontinued お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640U050-6PAAX
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 50° | X | Discontinued お問い合わせ |
|
|
FLIR ADK
40640U075-6PAAX
|
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 75° | X | Discontinued お問い合わせ |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PAAXP
|
640×512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PARXP
|
640×512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PMRXX
|
640×512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Lepton
500-0758-03
|
160×120ピクセル、プログレッシブスキャン | 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) | 12µm | 95° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Lepton
500-0771-01
|
160×120 | 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) | 12µm | 57° (公称) | ○ | In Production お問い合わせ |
|
|
Lepton
500-1387-00
|
120ピクセルの直径可能領域を持つ160x120出力 | 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能) | 12µm | 160° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0043-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 1.9℃~27.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0053-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 2.2℃~21.7℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0057-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 1.5℃~21.9℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0058-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 0.9℃~18.2℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0059-00
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 最大60 Hz | 8 µm | 1.9℃~38℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0060-00
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 最大60 Hz | 8 µm | 1.9℃~19.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0065-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 1.8℃~35.5℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino IS シリーズ
425-0066-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 最大60 Hz | 15µm | 2.0℃~20.4℃(動作温度範囲で積極的に断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino ISRシリーズ
425-0056-00
|
1280 x 1024 | 30 Hz | 12 µm | 0.72°~7.2°(断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino ISRシリーズ
425-0403155-C643
|
640 x 512 HOT MWIR | 30Hz | 15µm | 1.30°~27.50° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino ISRシリーズ
425-1601140-C802
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 8 µm | 2.0°~39.1°(断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino ISRシリーズ
425-1601140-C804
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 8 µm | 0.84°~16.65°(断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino ISRシリーズ
425-1601140-C805
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 8 µm | 0.59°~11.69°(アザルマライズ) | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino LC OGI
425-0640415-1PAAX
|
640 x 512 | 最大60 Hz | 15µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino SWaP シリーズ
425-0640140-0PAAX
|
640×512 | 最大60 Hz | 15µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino SWaP シリーズ
425-0640140-1PAAX
|
640×512 | 最大60 Hz | 15µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino SWaP シリーズ
425-1280125-1PAAX
|
1280 × 1024 | 8 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
||
Neutrino SWaP シリーズ
425-1280130-1PAAX
|
1280 × 1024 | 8 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
||
Neutrino SWaP シリーズ
425-1280140-1PAAX
|
1280 × 1024 | 8 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
||
Neutrino パフォーマンスシリーズ
425-0039-00
|
1280×1024 | 最大120 Hz | 12µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Neutrino パフォーマンスシリーズ
425-0054-00
|
2048 ×1536 | 最大60 Hz | 10µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Tura
1165FHW070-6AXYZ
|
640 x 512 | 選択可能な60 Hz、30 Hz、20 Hz、15 Hz、12 Hz、10 Hz、または8.6 Hz | 12µm | 70° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
Tura
1165GHW070-6AXYZ
|
640 x 512 | 選択可能な60 Hz、30 Hz、20 Hz、15 Hz、12 Hz、10 Hz、または8.6 Hz | 12µm | 70° | X | In Production お問い合わせ |
|
|
レプトンXDS
500-1395-00
|
Under Development お問い合わせ |
|