NDAA準拠でITARフリーのHadron™ 640シリーズは、業界をリードする640 x 512解像度の放射測定Boson®またはBoson+サーマルカメラと64MPの可視光カメラを組み合わせた、統合しやすい単一のモジュールです。サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した設計により、Teledyne FLIR Prism™ソフトウェアを使用した無人航空機システム(UAS)、無人地上車両(UGV)、ロボットプラットフォーム、新規のAIアプリケーションへの統合に最適なデュアルセンサーペイロードです。
Hadron 640モデルは、設計を簡素化する機械的および電気的インターフェースを共有します。Hadron 640シリーズは、Teledyne FLIRのPrism AI検出、追跡、分類モデル、ならびに超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどのPrism ISPライブラリと互換性があり、効果的なAIベースのアプリケーションを実現します。NVIDIA®、Qualcomm®などの業界をリードするプロセッサで利用可能なドライバーや、業界をリードする統合サポートにより、Hadron 640シリーズは開発コストと市場投入までの時間を最小限に抑えます。
今すぐ、Qualcomm RB5用Prism開発キットを使用して、Hadron 640シリーズでPrismを評価してみてください。
Hadron 640モデルは、設計を簡素化する機械的および電気的インターフェースを共有します。Hadron 640シリーズは、Teledyne FLIRのPrism AI検出、追跡、分類モデル、ならびに超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどのPrism ISPライブラリと互換性があり、効果的なAIベースのアプリケーションを実現します。NVIDIA®、Qualcomm®などの業界をリードするプロセッサで利用可能なドライバーや、業界をリードする統合サポートにより、Hadron 640シリーズは開発コストと市場投入までの時間を最小限に抑えます。
今すぐ、Qualcomm RB5用Prism開発キットを使用して、Hadron 640シリーズでPrismを評価してみてください。
業界をリードする赤外線サーマルと可視光のカメラの性能
VGA放射測定サーマルおよびHD可視光の高速画像を収集します。
インテグレーター向けの設計
単一の信頼できるサプライヤーが提供するソリューションにより、開発コストを削減して市場投入までの時間を短縮します。
サイズ、重量、および電力(SWaP)を最適化した設計
小型軽量で低消費電力モジュールにより、設計と動作時間を最適化します。
仕様
放射測定
- 温度計測
- ○
- 温度精度
- ±5°C未満、0°C~100°Cの範囲。
イメージングとレンズ
- EOカメラセンサー
- 9248 x 6944ピクセル(64.2MP)、0.7µmピッチ、4レーンMIPI
- EOカメラビデオ
- 60Hzでフル解像度
- EOカメラ光学系
- 有効焦点距離 (EFL) 4.8 mm、67° HFOV、F/# 1/2.3
- IMU
- ICM20602、I2CまたはSPI(選択可能)
- IRカメラビデオ
- 60Hzでフル解像度
- IRカメラ光学系
- 有効焦点距離 (EFL) 13.6mm、32° HFOV、F/# 1.0
- アスペクト比、可視
- 4~3
- アスペクト比、熱
- 5~4
- ピクセルピッチ
- 12 µm
- フレームレート
- Full resolution @ 60 Hz
- 温度分解能
- 40 mK未満
- 解像度
- 640×512
- 感度[NEdT]
- 40 mK未満
- 視野角_水平
- 32°
- 熱画像検出器
- Boson 640×512ピクセル、0.012mm ピッチ、USB 3.0、2レーンMIPI、放射測定
接続と通信
- ソフトウェアドライバ
- NVIDIA Jetson Nano
Qualcomm Snapdragon rb5
Qualcomm Snapdragon 865
*最新のソフトウェアドライバーについては、Teledyne FLIRにお問い合わせください
電気式
- 出力
- 5V、標準電力消費 < 1800mW、最大 < 2900mW
- 消費電力
- 5V、標準消費電力 <1800mW、最大 <2900mW
- 電気的インターフェース
- Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
嵌合コネクタの例:DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
機械式
- サイズ[L×W×H]
- 35 x 49 x 45mm
- サイズ[レンズなし]
- 35 x 49 x 45mm
- メカニカルインターフェース
- バックプレートにスクリューマウント
- 重量
- 56g
環境と認定
- テスト済みEMI性能
- FCCパート15、クラスB
- 環境シーリング
- IP54(背面インターフェイス密閉)
- 操作および保管温度
- -20°C~+60°C
- 適合と認証
- NDAA準拠
輸出指定
- ECCNコード
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。