ミッション遂行のためのデジタルソリューション

Prism™™は、統合されたデータセット管理、画像信号処理(ISP)、および最新の低消費電力組み込みモバイルプロセッサ上のエッジで動作するAI認識モデルを通じて、開発を効率化するエンドツーエンドの計算撮像エコシステムです。地上車両、空対地、地上ISR、対UASソリューション向けに、ミッション遂行と高度な自律監督機能を単一プラットフォームに統合することで、業界標準を確立しています。

Prism Ground ISR

地上ISR向けのAIを活用した検出と追跡

コンピュテーショナルイメージングとAI駆動の認識を組み合わせることで、劣化した状態であっても、国境監視、部隊防御、その他の地上安全保障ミッション全体で、多様な標的を検出、分類、偵察します。

Prism Ground ISRの詳細

Prism SKR

統合型シーカーおよび自律制御ソフトウェア

ATR主導のミッション実行と高度なインテリジェント監督機能を組み合わせ、誘導兵器システム、徘徊型弾薬、対UAS、迎撃機、FPVプラットフォーム向けに、ミッション全体のライフサイクルを管理するクローズドループ型自律プラットフォームです。

PRISM SKRの詳細を見る

Prism C-UAS

無人航空機システム検出および追跡ソフトウェアスタック

小型ドローンに対する検知距離と追尾範囲を拡張し、新たな脅威への対応時間を最大化するソフトウェアアプリケーションスタック。特許取得済みの画像処理技術とAI主導の認識機能を組み合わせることで、このマルチモーダルソフトウェアは、複雑な環境下でもより早期の検知、より持続的な追尾、そして誤警報の低減を実現します。

PRISM C-UASの詳細を見る

Prism組み込みソフトウェアエコシステム

Boson®、Hadron™、Neutrino®との標準搭載のエッジ統合により、コストを削減し、システムパフォーマンスを向上させます。

PRISM_AI-Vector-Icon-01.png

Prism AI

強力かつ効率的な認識ソフトウェアにより、QualcommあるいはNVIDIAが提供する低電力組み込みプロセッサ上での分類、物体検出、物体追跡が可能になります。

詳細

PRISM_ISP-Vector-Icon-01.png

Prism ISP

ISPソフトウェアには、低電力の組み込みプロセッサ上で動作する超解像度、電子画像安定化、画像融合、乱流軽減、校正済み温度測定が含まれます。

詳細を見る

PRISM_AIMMGEN-Vector-Icon-01.png

Prism AIMMGen™

ITARフリーのAIモデル生成サービスで、コスト、技術的労力、市場投入までの時間を大幅に削減し、高品質のAIモデルを数週間ではなく数日で提供します。

詳細

CONSERVATOR-Vector_Icons-01.png

Conservator™

クラウドベースのデータライフサイクル管理(DLM)サブスクリプションソフトウェアにより、データサイエンティストは世界最大の熱画像データレイクを活用して画像データセットを構築できます。

詳細

Flirの高度なビデオプロセッサチップ

Flir AVP

AVPは、サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した高度なビデオプロセッサで、熱赤外線および可視カメラ認識システム用にクラス最高の人工知能性能を提供します。

詳細を見る


世界最大の熱画像データセット

Teledyne OEM Flirは、20のオブジェクトクラスで500万を超えるアノテーション付きアセットを含む、世界最大のデータレイクを構築しています。また、データの収集が困難なクラスのモデルトレーニングに合成画像を使用するパイオニアでもあります。

バウンディングボックス&ラベル付き空中熱画像

SWAP に最適化された組み込みソリューション

Teledyne Flirは、QualcommあるいはNVIDIAが提供する最新のモバイルプロセッサ(Jetson Orinなど)でクラスをリードするモバイル処理ハードウェアとソフトウェアの統合を実現します。

高精度モデル&強力な計算イメージングアルゴリズム

Teledyne Flir OEMは、広範なアプリケーションおよびセンサークラス向けに強力な画像信号処理と高性能AIベースの物体検出器を開発しています。

バウンディングボックスおよびラベル付き自動車用熱画像

Prismスタック統合のサポート

Teledyne Flirは組み込みソフトウェア開発者をサポートし、広範なイメージング製品でシステムソフトウェアの最適化を支援します。


ミッション成功を達成するソフトウェア機能

防衛、商業、産業市場のインテグレーターは、Prismの高度なソフトウェアアルゴリズムを使用して認識を強化し、高性能のターゲット認識、物体追跡、超解像度などを実現できます。

Prism AIモデル


空対地物体検知


Counter-UAS


細粒分類機能を備えたGround ISR


地上車両およびADAS

Prism AIの機能


単一オブジェクトトラッカー


モーションターゲットインジケータ


細粒分類機能


Prism AIによるAI意思決定支援

Prism ISPの機能


超解像度


乱流の軽減


ノイズ低減


ビデオ安定機能

OEMサーマルカメラモジュールを探す

関連コンテンツ
すべて表示
ホワイトペーパー

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

詳細を見る
記事

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

詳細を見る
ホワイトペーパー

FPVドローン向けミッション自律型ピクセルロック

詳細を見る
ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る


メーリングリストにご登録ください!

新製品の発表、無料のソフトウェア/ハードウェアツール、OEM統合の専門家が執筆した記事について学ぶことで、製品イノベーションゲームのトップに立ち続けることができます。

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.