カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

1280 × 1024の解像度、8ミクロン、SWaP最適化LWIRカメラモジュール

Boson SX8

Boson® SX8は、ピクセルピッチ8ミクロン(µm)のマイクロボロメーターを搭載し、SXGA(1280 × 1024)解像度を実現する、世界初の量産型、ITARフリー、NDAA準拠の非冷却型遠赤外線(LWIR)カメラモジュールです。サイズ、重量、消費電力(SWaP)を最小限に抑えるよう設計されたBoson SX8は状況認識を向上させ、小型で統合に適したフォームファクタに収められています。

Boson SX8は、産業、商業、防衛分野の統合向けに設計されており、640 × 512VGAモジュールと比較して4倍のピクセル数を実現しています。これにより、検出・認識・識別(DRI)範囲が拡大され、長距離でも鮮明な画像を提供します。工場組み込み型の連続ズームレンズをはじめとする複数のレンズオプションは、無人システムや対UASから、シーカー、周辺警備、視覚拡張、ハンドヘルドデバイスまで、幅広いプラットフォームに対応します。高速パフォーマンスとSXGA出力に対応したBoson SX8は、より多くの情報をより遠くまで確認し、より多くのことを実現できるよう支援します。

Boson SX8は、利用可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)、ゲルマニウムフリーのレンズ構成、そしてTeledyne FLIR OEMのPrism™インテリジェントデジタル製品との互換性により、開発を加速し、統合リスクを低減します。米国で大規模に製造される本製品は、サプライチェーンのリスク低減、高い信頼性、信頼できる大量供給サプライヤーによる世界最高水準のサポートにより、SWaP最適化サーモグラフィにおける新たな基準を確立しています。

Boson SX8


Boson SX8 発売プレゼンテーション | 製品概要


Boson SX8のご紹介


監視


UAS


Counter-UAS


射程範囲


砂漠での運転


屋外監視


バイク

S-XGA LWIRで全体像を見る

SWaP最適化パッケージの高性能1280×1024の透明度

  • 新しいSWaP最適化8μmピクセルピッチ
  • 市場をリードする1280×1024(SXGA)解像度
  • 30Hzおよび60Hz、高フレームレートオプションへのロードマップ付き

スマートサーモグラフィカメラ開発の合理化

AI対応の統合対応設計

  • Boson SX8 GUIが利用可能
  • Geフリーモデルを含む複数のレンズオプション
  • インテリジェントなPrismデジタル製品に対応
  • コンパクトで工場で統合されたCZレンズオプション

TELEDYNE FLIR ブランドプロミスと信頼できる製造

信頼できる開発パートナーと低リスクのサプライヤー

  • ワールドクラスのサポートとサービス
  • ITAR フリー、NDAA 準拠
  • 米国での大量生産
  • 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.bに分類される

モデル検索ツール

FOV Horizontal

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 4 results
製品 Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement 状況 比較
Boson SX8 CZ, 15-75 mm
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production お問い合わせ Boson SX8
Boson SX8、24°(HFOV)24 mm
801280A0024-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) 8 µm 24° X In Production お問い合わせ Boson SX8
Boson SX8、32°(HFOV)18 mm
801280A0032-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) 8 µm 32° X In Production お問い合わせ Boson SX8
Boson SX8、50°(HFOV)12 mm
801280A0050-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) 8 µm 50° X In Production お問い合わせ Boson SX8

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

記事

VGAとSXGAサーマルイメージングの比較:高解像度化がもたらすレンジ、光学系、AIへの影響

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ホワイトペーパー

合成データを利用して、物体検出のためのAI認識モデルの開発を迅速化

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Boson SX8 Datasheet

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

ダウンロード

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

ダウンロード

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

TELEDYNE FLIRの強み

Teledyne FLIRサーマルカメラモジュールは、ハウツービデオのライブラリ、アプリケーションノート、製品図面、データシートなどを含む包括的なサポートセンターを利用することで、簡単に統合できるようになりました!

詳細を見る

購入前のお問い合わせ