Boson SX8
Boson® SX8は、ピクセルピッチ8ミクロン(µm)のマイクロボロメーターを搭載し、SXGA(1280 × 1024)解像度を実現する、世界初の量産型、ITARフリー、NDAA準拠の非冷却型遠赤外線(LWIR)カメラモジュールです。サイズ、重量、消費電力(SWaP)を最小限に抑えるよう設計されたBoson SX8は状況認識を向上させ、小型で統合に適したフォームファクタに収められています。
Boson SX8は、産業、商業、防衛分野の統合向けに設計されており、640 × 512VGAモジュールと比較して4倍のピクセル数を実現しています。これにより、検出・認識・識別(DRI)範囲が拡大され、長距離でも鮮明な画像を提供します。工場組み込み型の連続ズームレンズをはじめとする複数のレンズオプションは、無人システムや対UASから、シーカー、周辺警備、視覚拡張、ハンドヘルドデバイスまで、幅広いプラットフォームに対応します。高速パフォーマンスとSXGA出力に対応したBoson SX8は、より多くの情報をより遠くまで確認し、より多くのことを実現できるよう支援します。
Boson SX8は、利用可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)、ゲルマニウムフリーのレンズ構成、そしてTeledyne FLIR OEMのPrism™インテリジェントデジタル製品との互換性により、開発を加速し、統合リスクを低減します。米国で大規模に製造される本製品は、サプライチェーンのリスク低減、高い信頼性、信頼できる大量供給サプライヤーによる世界最高水準のサポートにより、SWaP最適化サーモグラフィにおける新たな基準を確立しています。
Boson SX8 発売プレゼンテーション | 製品概要
Boson SX8のご紹介
監視
UAS
Counter-UAS
射程範囲
砂漠での運転
屋外監視
バイク

S-XGA LWIRで全体像を見る
SWaP最適化パッケージの高性能1280×1024の透明度
- 新しいSWaP最適化8μmピクセルピッチ
- 市場をリードする1280×1024(SXGA)解像度
- 30Hzおよび60Hz、高フレームレートオプションへのロードマップ付き

スマートサーモグラフィカメラ開発の合理化
AI対応の統合対応設計
- Boson SX8 GUIが利用可能
- Geフリーモデルを含む複数のレンズオプション
- インテリジェントなPrismデジタル製品に対応
- コンパクトで工場で統合されたCZレンズオプション

TELEDYNE FLIR ブランドプロミスと信頼できる製造
信頼できる開発パートナーと低リスクのサプライヤー
- ワールドクラスのサポートとサービス
- ITAR フリー、NDAA 準拠
- 米国での大量生産
- 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.bに分類される
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson SX8 CZ, 15-75 mm2686-350-CZ |
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production お問い合わせ |
|
|
Boson SX8、24°(HFOV)24 mm801280A0024-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) | 8 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson SX8、32°(HFOV)18 mm801280A0032-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) | 8 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson SX8、50°(HFOV)12 mm801280A0050-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz) | 8 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Resources & Support
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
アプリケーションノート
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
詳細を見るホワイトペーパー
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
詳細を見る以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。