カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Boson® SX8は、ピクセルピッチ8ミクロン(µm)のマイクロボロメーターを搭載し、SXGA(1280 × 1024)解像度を実現する、世界初の量産型、ITARフリー、NDAA準拠の非冷却型遠赤外線(LWIR)カメラモジュールです。サイズ、重量、消費電力(SWaP)を最小限に抑えるよう設計されたBoson SX8は状況認識を向上させ、小型で統合に適したフォームファクタに収められています。

Boson SX8は、産業、商業、防衛分野の統合向けに設計されており、640 × 512VGAモジュールと比較して4倍のピクセル数を実現しています。これにより、検出・認識・識別(DRI)範囲が拡大され、長距離でも鮮明な画像を提供します。工場組み込み型の連続ズームレンズをはじめとする複数のレンズオプションは、無人システムや対UASから、シーカー、周辺警備、視覚拡張、ハンドヘルドデバイスまで、幅広いプラットフォームに対応します。高速パフォーマンスとSXGA出力に対応したBoson SX8は、より多くの情報をより遠くまで確認し、より多くのことを実現できるよう支援します。

Boson SX8は、利用可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)、ゲルマニウムフリーのレンズ構成、そしてTeledyne FLIR OEMのPrism™インテリジェントデジタル製品との互換性により、開発を加速し、統合リスクを低減します。米国で大規模に製造される本製品は、サプライチェーンのリスク低減、高い信頼性、信頼できる大量供給サプライヤーによる世界最高水準のサポートにより、SWaP最適化サーモグラフィにおける新たな基準を確立しています。

SXGA LWIRで全体像を捉える

SWaPを最適化したパッケージで、高性能な1280 × 1024の鮮明さを実現

スマートサーモグラフィカメラの開発を効率化

AIに対応した統合可能な設計

TELEDYNE FLIRのブランドプロミスと信頼できる製造

信頼できる開発パートナーであり、リスクの低い大量供給サプライヤー

仕様

Radiometry

Temperature Measurement
X

Imaging & Optical

f-number
1.0
FOV - Horizontal
24°
Frame Rate
60 Hz(平均化またはフレームスキップ使用時は30 Hz)
Frame Sync
フリーランまたは外部同期(実行時に選択可能)
Non-Uniformity Correction (NUC)
工場にて較正済み、FLIRのサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付き最新型FFC
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024
Sensitivity [NEdT]
産業用:≤35 mK
業務用:≤45 mK
(工場出荷時にフィルターを有効化)
Spectral Band
遠赤外線、公称8 µm~14 µm

Connections & Communications

Camera Control Channels
I2C
Connector
Hirose DF40C-50DP-0.4V(51)、50ピン基板対基板
Peripheral Channels
I2C
Video Channels
MIPI CSI-2 v1.2(D-PHY v1.2)、2データレーン@720 Mbps/レーン(4レーンも実装予定)

Electrical

Input Voltage
3.3 VDC(公称、±5%)
Power Consumption
< 2.25 W(フルカメラ、構成および温度に依存)

Mechanical

Precision Mounting Holes
ヒートシンク:M1.2 x 0.25
アクセサリー:M1.6 x 0.35
Size (L x W x H)
31.6 x 31.6 x 19.9 mm(レンズなし)
Weight
22.5 g(レンズなし、シャッター付き(CADによる推定値))

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ITARフリー
NDAA準拠
EAR 6A003.b.4.b
RoHS準拠
REACH準拠
Non-Operating Temperature Range
-50°C~+85°C
Operating Temperature Range
-40°C~+80°C
Operational Altitude
12 km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
Shock
1,500 g@0.5 ms、500 g@0.8 ms、250 g@1.5 ms(半正弦波、全6軸)
Solar protection
はい、工場のレンズと統合した場合

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

記事

VGAとSXGAサーマルイメージングの比較:高解像度化がもたらすレンジ、光学系、AIへの影響

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ホワイトペーパー

合成データを利用して、物体検出のためのAI認識モデルの開発を迅速化

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Boson SX8 Datasheet

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

ダウンロード

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

ダウンロード

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品