Hadron 640Rデュアルカメラモジュール用開発キット
Watch Video
Hadron640開発キット
Hadron ™640開発キットは、Qualcomm® RB5またはNVIDIA® Jetson Nanoのリファレンスハードウェアとソフトウェアを搭載しており、Hadron 640シリーズと主要プラットフォームとの統合を加速させます。これらのキットを使用することで、サーマルカメラと可視光カメラの両方による高速画像処理と制御が可能になり、最終用途向けのドライバー統合とAI開発が簡素化されます。
NDAA準拠でITARフリーのHadron 640シリーズは、高性能な640 x 512解像度の放射測定Boson®またはBoson+サーマルカメラと64MPの可視光カメラを組み合わせた、IP54等級のモジュールです。Hadron 640シリーズは、サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した設計とすぐに使用できる開発キットにより、バッテリー駆動時間とミッションクリティカルな稼働時間が最も重要な無人航空機システム(UAS)、無人地上車両(UGV)、ロボット工学、AI駆動型プラットフォームに最適なデュアルセンサーペイロードとなっています。

プラグアンドプレイ開発ソリューション
同日運用により開発コストと市場投入までの時間を削減
- インタフェースボードとケーブルハードウェアを含む(開発ボードは付属していません)
- NVIDIA Jetson NanoとQualcomm RB5および865で利用可能なドライバー
- LinuxおよびAndroid開発をサポート
- サポート統合に使用できる高度な専門知識を有するテクニカルサービスチーム
業界をリードするサーマルカメラと可視カメラの性能
高速で、デュアルVGA放射測定熱画像とHD可視画像を収集
- 64MPの可視カメラ解像度
- コンパクト、放射測定、640x512解像度のBosonまたはBoson+は、すべてのピクセルの温度を提供
- USBまたはMIPIを介した柔軟なデュアル60Hzビデオ出力
- 米国商務省の管轄下でEAR99に分類


サイズ、重量、および電力を最適化した設計
小型、軽量、低消費電力モジュールで動作時間を延長
- 1.8Wと低い定常状態電力消費
- IP54等級の粉塵および水保護
- 56gという軽量のため、飛行時間が長くなり、バッテリー寿命が延長
モデル検索ツール
| 製品 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|
Hadron 640R用NVIDIA Jetson Nanoテストキット421-0095-00 |
In Production お問い合わせ |
|
Hadron 640R用Qualcomm RB5テストキット421-0096-00 |
In Production お問い合わせ |
|
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。