Hadron™ 640 開発キットは、Qualcomm® RB5 または NVIDIA® Jetson Nano のリファレンス ハードウェアとソフトウェアを特長とする、主要なプラットフォームと Hadron 640 シリーズの統合を加速します。これらのキットを使用することで、サーマルカメラと可視光カメラの両方による高速画像処理と制御が可能になり、最終用途向けのドライバー統合とAI開発が簡素化されます。
NDAA準拠でITARフリーのHadron 640シリーズは、高性能な640 x 512解像度の放射測定Boson®またはBoson+サーマルカメラと64MPの可視光カメラを組み合わせた、IP54等級のモジュールです。Hadron 640シリーズは、サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した設計とすぐに使用できる開発キットにより、バッテリー駆動時間とミッションクリティカルな稼働時間が最も重要な無人航空機システム(UAS)、無人地上車両(UGV)、ロボット工学、AI駆動型プラットフォームに最適なデュアルセンサーペイロードとなっています。
NDAA準拠でITARフリーのHadron 640シリーズは、高性能な640 x 512解像度の放射測定Boson®またはBoson+サーマルカメラと64MPの可視光カメラを組み合わせた、IP54等級のモジュールです。Hadron 640シリーズは、サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した設計とすぐに使用できる開発キットにより、バッテリー駆動時間とミッションクリティカルな稼働時間が最も重要な無人航空機システム(UAS)、無人地上車両(UGV)、ロボット工学、AI駆動型プラットフォームに最適なデュアルセンサーペイロードとなっています。
プラグアンドプレイ開発ソリューション
即日稼働により開発コストと市場投入までの時間を削減します。
業界をリードする赤外線サーマルと可視光のカメラの性能
VGA放射測定サーマルおよびHD可視光の高速デュアル画像を収集します。
サイズ、重量、および電力を最適化したカメラ設計
小型、軽量、低消費電力のHadron 640シリーズで動作時間を延長します。
仕様
プラットフォームでサポートされているカメラ機能
- JPEGへの画像取り込み
- ○
- オペレーティングシステム
- Linux
- カメラズーム
- ○
- キットコンポーネント
- Hadron 640R(2) FPCケーブル用Hadron 640Rテストボード用Qualcomm Snapdragon RB5 / NVIDIA Nanoインターフェースボード
- ゲイン(粒状度)
- ○
- ゲインコントロール
- ○
- コントラスト
- X
- シャープネス
- ○
- シャッタースピード
- ○
- センサーHDR使用率
- 画像調整が必要です
- センサークロップゾーン
- ○
- センサー温度の読み取り
- ○
- ノイズ除去
- 画像調整が必要です
- ホワイトバランス(定義済みプリセット)
- ○
- ホワイトバランス(粒状度)
- ○
- ワイドダイナミックレンジ
- X
- 解像度の変更
- ○
- 開発ボード
- Qualcomm® Robotics RB5開発キット
- 感度(ISO)
- ○
- 輝度
- ○
- 原画像取り込み
- ○
- 左右反転と上下反転
- ○
- 最大解像度
- 64MP
- 自動露出制御
- ○
- 色相
- X
- 低光量用ビニング
- ○
- 飽和
- X
輸出指定
- ECCNコード
- EAR99
資料とサポート
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。