サーモグラフィカメラは、昼夜を問わず、歩行者と動物の検知に最適なセンサー技術です。FLIR ADK™は、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車(AV)の次世代の自動車用赤外線ビジョンを開発するための費用対効果の高い方法です。ADKは、自動緊急ブレーキ(AEB)などの車両安全機能における自動意思決定の改善に必要な重要なデータを提供します。IP67規格を満たす堅牢な筐体には、あらゆる天候の運転に対応できるように、熱線入りのウィンドウガラスが組み込まれています。Teledyne FLIRのGMSL、USB、FPD-Linkインターフェースオプションにより、プラグアンドプレイで統合できます。
お知らせ:FLIR ADK USB製品寿命終了 FLIR ADK USB製品ファミリーは、生産終了プロセスに入りました。お客様には、Tura™ 製品ラインへの移行をお勧めします。販売終了は2026年月に発表され、最終納品は2026年まで予定され、サポートは2028年まで継続されます。完全な情報および移行ガイダンスについては、以下のEOL通知をご覧ください。
お知らせ:FLIR ADK USB製品寿命終了 FLIR ADK USB製品ファミリーは、生産終了プロセスに入りました。お客様には、Tura™ 製品ラインへの移行をお勧めします。販売終了は2026年月に発表され、最終納品は2026年まで予定され、サポートは2028年まで継続されます。完全な情報および移行ガイダンスについては、以下のEOL通知をご覧ください。
暗くても、はっきり見える
赤外線センサーは光ではなく熱から画像を生成するため、明るさに関係なく、歩行者や接近する車を検知します。
プラグアンドプレイが容易な次世代の赤外線ビジョン
赤外線データの収集を数分で開始します。
データを解析装置に直接送るシンプルなインターフェース
セットアップ、運用、統合が容易になります。
仕様
Radiometry
- Temperature Measurement
- X
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512
- Data Format
- ソフトウェア選択可能:16ビットTIFF(raw センサー形式)または圧縮8ビット
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション)
- Frame Rate Options
- フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション)
- Pixel Pitch
- 12µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640×512
- Sensitivity [NEdT]
- < 50 mK
- Sensor Technology
- Boson™ - 非冷却VOxマイクロボロメーター
- Spectral Band
- 8~14ミクロン(LWIR)
- Thermal Imaging Detector
- Boson™ - 非冷却VOxマイクロボロメーター
- Thermal Sensitivity
- < 50 mK
Connections & Communications
- Camera Interface
- USB、GMSL、Ethernet、FPDリンク
Electrical
- Input Voltage
- カメラ:5 VDC (USB2) または12 VDC (GMSL)
ウィンドウヒーター:12 VDC (USB2) または12 VDC (GMSL)
- Power Consumption
- 1 W (ヒーターなし); 平均約4 W、最大12 W (ヒーターあり)
- Power Requirements
- カメラ: 5 VDC (USB2)または24 VDC (GMSL); 窓ヒーター: 12 VDC (USB2)または24 VDC (GMSL)
Mechanical
- Dimensions (W x H x D)
- 35 × 40 × 47 mm
- Weight
- ~100 g
Environmental & Approvals
- Environmental Protection
- IP67
- Operating Temperature
- -40°C~+75°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~+75°C
- Shock
- 1,500 G (0.4msec時)
- Solar protection
- ○ (太陽光でセンサーを損傷しない)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
メディアギャラリー
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。