カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

ADASおよびAV開発者向けサーマルビジョン

FLIR ADK

サーモグラフィカメラは、昼夜を問わず、歩行者と動物の検知に最適なセンサー技術です。FLIR ADK™は、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車(AV)の次世代の自動車用赤外線ビジョンを開発するための費用対効果の高い方法です。ADKは、自動緊急ブレーキ(AEB)などの車両安全機能における自動意思決定の改善に必要な重要なデータを提供します。IP67規格を満たす堅牢な筐体には、あらゆる天候の運転に対応できるように、熱線入りのウィンドウガラスが組み込まれています。Teledyne FLIRのGMSL、USB、FPD-Linkインターフェースオプションにより、プラグアンドプレイで統合できます。

お知らせ:FLIR ADK USB製品寿命終了 FLIR ADK USB製品ファミリーは、生産終了プロセスに入りました。お客様には、Tura™ 製品ラインへの移行をお勧めします。販売終了は2026年月に発表され、最終納品は2026年まで予定され、サポートは2028年まで継続されます。完全な情報および移行ガイダンスについては、以下のEOL通知をご覧ください。

Watch Video
FLIR ADK

モデル検索ツール

FOV Horizontal

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 16 results
製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、24° FOV
40640U024-6PAAX
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 24° X Discontinued お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、32° FOV
40640U032-6PAAX
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 32° X Discontinued お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、50° FOV
40640U050-6PAAX
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 50° X Discontinued お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、75° FOV
40640U075-6PAAX
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 75° X Discontinued お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、24°FOV
40640F024-6PAAX
640 × 512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12 mm 24° Discontinued FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、32°FOV
40640F032-6PAAX
640 × 512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12 mm 24° Discontinued FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、50° FOV
40640F050-6PAAX
640 × 512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12 mm 50° Discontinued FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、75°FOV
40640F075-6PAAX
640 × 512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12 mm 75° Discontinued FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、24°FOV
40640G024-6PAA1
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 24° X In Production お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、32°FOV
40640G032-6PAA1
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 32° X In Production お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、50°FOV
40640G050-6PAA1
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 50° X In Production お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、75°FOV
40640G075-6PAA1
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 75° X In Production お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、24°FOV
40640G024-6PAA2
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 24° X In Production お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、32°FOV
40640G032-6PAA2
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 32° X In Production お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、50°FOV
40640G050-6PAA2
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 50° X In Production お問い合わせ FLIR ADK
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、75°FOV
40640G075-6PAA2
640×512 フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) 12µm 75° X In Production お問い合わせ FLIR ADK

メディアギャラリー

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

FMVSS No. 127 Pedestrian Automatic Emergency Braking Test Report

詳細を見る

よくあるご質問

ADlevels

ストーリーを読む

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

ダウンロード

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

FLIR ADK Datasheet

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

ダウンロード

ADK 2.0 - STEP Files

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

ダウンロード

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ