FLIR ADK
サーモグラフィカメラは、昼夜を問わず、歩行者と動物の検知に最適なセンサー技術です。FLIR ADK™は、先進運転支援システム(ADAS)と自動運転車(AV)において次世代の自動車用赤外線ビジョンを実現する費用対効果に優れたキットです。ADKは、自動緊急ブレーキ(AEB)などの車両安全機能における自動意思決定の改善に必要な重要なデータを提供します。IP67規格を満たす堅牢な筐体には、あらゆる天候の運転に対応できるように、熱線入りのウィンドウガラスが組み込まれています。Teledyne FLIRから利用できるGMSL、USB、およびFPD-Linkのインターフェースオプションにより、プラグアンドプレイで統合できます。
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | 解像度 | フレームレート | ピクセルピッチ(μm) | 視野 水平 | 温度測定 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、24° FOV40640U024-6PAAX |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、32° FOV40640U032-6PAAX |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、50° FOV40640U050-6PAAX |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 × 512、USB-C、75° FOV40640U075-6PAAX |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 75° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、24°FOV40640F024-6PAAX |
640 × 512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12 mm | 24° | Discontinued |
|
|
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、32°FOV40640F032-6PAAX |
640 × 512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12 mm | 24° | Discontinued |
|
|
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、50° FOV40640F050-6PAAX |
640 × 512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12 mm | 50° | Discontinued |
|
|
FLIR ADK、640 x 512、FPD-LINK III、75°FOV40640F075-6PAAX |
640 × 512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12 mm | 75° | Discontinued |
|
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、24°FOV40640G024-6PAA1 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、32°FOV40640G032-6PAA1 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、50°FOV40640G050-6PAA1 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL1、75°FOV40640G075-6PAA1 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 75° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、24°FOV40640G024-6PAA2 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、32°FOV40640G032-6PAA2 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、50°FOV40640G050-6PAA2 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
FLIR ADK、640 x 512、GMSL2、75°FOV40640G075-6PAA2 |
640×512 | フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション) | 12µm | 75° | X | In Production お問い合わせ |
|
メディアギャラリー
Resources & Support
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。