EPAの性能要件を満たすように設計された狭い3.3μm赤外線(IR)スペクトルバンドは、メタン、プロパン、ブタン、その他の温室効果ガスや揮発性有機化合物(VOC)などの炭化水素を正確に検出します。Neutrino LC OGIは、VGAモードで操作してシーン認識を最大化することも、ビンモードで操作して業界をリードする20mK未満まで感度を向上させることもできます。Neutrino LC OGIは、標準の2年間の保証と統合支援のための専門技術サポートチームによって支えられ、メタン監視やその他のガスイメージングソリューションを開発しているインテグレーター向けの、リスクが最も低く、最高性能のOEMカメラモジュールです。
迅速かつ正確な漏れ検知
15μm HOT MWIR FPAおよび画像処理は、業界最高の感度と視覚化を実現します。
稼働時間を最大化
クラス最高のサイズ、重量、消費電力、信頼性
インテグレーター向けの設計
IRにおけるグローバル製造リーダーと協力して、開発とサプライチェーンのリスクを軽減します。

迅速かつ正確な漏れ検知
15μm HOT中波長赤外線(MWIR)FPAおよび画像処理は、業界最高の感度と視覚化を実現します。
- メタン、プロパン、ブタン、その他の炭化水素を検出
- 1x~8xデジタルズーム付き640 x 512 VGAアレイ
- <35 mK VGAモードおよび<20 mKビンモード
- 23 °Cで<5.5分の冷却時間

稼働時間を最大化
クラス最高のサイズ、重量、消費電力、信頼性
- <12Wの冷却と23°Cで<5.25Wの定常状態
- <380グラム(レンズなし)とコンパクトサイズ
- 静音、低振動リニアマイクロクーラー
- 業界をリードする2年間の保証付き27,000時間のMTTF

インテグレーター向け設計
IRにおけるグローバル製造リーダーと協力して、開発とサプライチェーンのリスクを軽減します。
- 物理およびプロトコルレベルの業界標準の組み込みサポート
- ハードウェアアクセサリーとSKDのフルスイート
- 販売後の統合サポートの専用技術チーム
- ITR対象外 – 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類
仕様
ハードウェア
- 部品番号
- 425-0640415-1PAAX
イメージングとレンズ
- F値
- f/1.59
- NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
- ○(アクセサリーボードが必要)
- Optical Continuous Zoom
- ○、最大8x
- アレイフォーマット
- 640×512、15µmピッチ
- カメラリンク
- ○(アクセサリーボードが必要)
- カラーパレット
- ○、RGB888モード
- クーラーMTTF
- 最長27,000時間
- コード
- ○、RGB888モード
- コールドアパーチャの高さ
- FPAから18.56mm
- スペクトル帯
- 3.2– 3.4µm
- センサー技術
- HOT MWIR
- デジタルズーム
- ○、最大8倍(デジタルズーム)
- パラレル [24ビット、16ビット、8ビット]
- ○
- ピクセルピッチ
- 15µm
- フレームレート
- 最大60 Hz
- フレームレートオプション
- 最大60Hz、公称30Hz
- 画像最適化
- リニア、ヒストグラム等化、DDE
- 画像最適化―AGC
- リニア、ヒストグラム等化、DDE
- 画像補正
- 2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
- 解像度
- 640 x 512
- 感度[NEdT]
- <35mK(TBB=25°Cで50%ウェル充填)
- 検知器タイプ
- HOT
- 使用可能なディスクリート入出力制御
- 個別、工場でカスタム設定可能
- 視野角_水平
- レンズなし
- 反転/復帰
- ○
- 連続ズーム
- ○、最大8x
接続と通信
- 1次電気コネクター
- 80ピン Hirose、DF40C-80DS
- SDKまたはGUIでユーザー設定可能
- ○
- USB
- ○
- 外部同期IN/OUT
- マスターまたはスレーブ
- 通信
- USBまたはUART(921.6kボー)
- 通信プロトコル
- USBまたはUART(921.6kボー)
FPA制御
- ROICモード
- フリーラン、リードアウト優先、統合優先
- ウェルキャパシティ
- 7 x 10⁶エレクトロン
- プログラム可能な積分時間
- ○(0.01ms~16ms)
- 直接投入、スナップショット、順送り操作
- ○
- 読出し集積回路(ROIC)
- ISC0403
電気式
- 消費電力
- 冷却時 <12W 、定常状態 <5.25W(23°C時)
- 電力損失
- 冷却時 <12W 、定常状態 <5.25W(23°C時)
- 入力電圧
- +3.3 VDC カメラ、+12 VDC 冷凍冷却器
- 入力電源
- +3.3 VDC カメラ、+12 VDC 冷凍冷却器
機械式
- サイズ[L×W×H]
- 78.5mm(長さ)x 45.5mm(幅)x 61mm(高さ)
- 重量
- <380グラム
環境と認定
- 使用温度
- -40°C~+71°C
- 使用温度範囲
- -40°C~+71°C
- 使用高度
- 12km
- 湿度
- 5%~95%で結露なし
- 衝撃
- 40g(11msの正弦半波パルス、3軸)
- 振動
- 5.8 g 3軸、各1時間
- 非使用時温度
- -57°C~+80°C
- 非使用時温度範囲
- -57°C~+80°C
メディアギャラリー
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。