カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino LC OGI

モデル: 425-0640415-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
< 35mK (50% well fill at TBB=25 °C )
15 µm
In Production
NDAA準拠でITARフリーのNeutrino® LC OGIは、640x512 VGAの解像度解像度による中波長赤外線(MWIR)光ガスイメージング(OGI)を提供し、ガス排出を検出、測定、可視化するための幅広いソリューションに簡単に統合できます。Teledyne FLIRの高動作温度(HOT)焦点面アレイ(FPA)技術と線型マイクロ冷却器は、業界最高の2年間の保証と、現在入手可能な最高のサイズ、重量、電力(SWaP)モジュールで大幅に長い耐久性をインテグレーターに提供します。Neutrino LC OGIは、迅速な冷却と短い画像取得までの時間、および低電力で静かな低振動動作を備えているため、バッテリー駆動のハンドヘルド機器、UAV(無人航空機)、小型ジンバル、および石油・ガス産業向けの処理施設、精製所、パイプライン、タンクファーム、坑井パッド内の固定取り付けのガス漏れ検知システムに最適です。

EPAの性能要件を満たすように設計された狭い3.3μm赤外線(IR)スペクトルバンドは、メタン、プロパン、ブタン、その他の温室効果ガスや揮発性有機化合物(VOC)などの炭化水素を正確に検出します。Neutrino LC OGIは、VGAモードで操作してシーン認識を最大化することも、ビンモードで操作して業界をリードする20mK未満まで感度を向上させることもできます。Neutrino LC OGIは、標準の2年間の保証と統合支援のための専門技術サポートチームによって支えられ、メタン監視やその他のガスイメージングソリューションを開発しているインテグレーター向けの、リスクが最も低く、最高性能のOEMカメラモジュールです。

迅速かつ正確な漏れ検知

15μm HOT MWIR FPAおよび画像処理は、業界最高の感度と視覚化を実現します。

稼働時間を最大化

クラス最高のサイズ、重量、消費電力、信頼性

インテグレーター向けの設計

IRにおけるグローバル製造リーダーと協力して、開発とサプライチェーンのリスクを軽減します。


Neutrino-OGI-PDP-Pillar1-Images-RAPID-AND-ACCURATE-LEAK-DETECION.jpg

迅速かつ正確な漏れ検知

15μm HOT中波長赤外線(MWIR)FPAおよび画像処理は、業界最高の感度と視覚化を実現します。

  • メタン、プロパン、ブタン、その他の炭化水素を検出
  • 1x~8xデジタルズーム付き640 x 512 VGAアレイ
  • <35 mK VGAモードおよび<20 mKビンモード
  • 23 °Cで<5.5分の冷却時間


Neutrino-OGI-PDP-Pillar2-Images-MAXIMIZE-OPERATIONAL-TIME.jpg

稼働時間を最大化

クラス最高のサイズ、重量、消費電力、信頼性

  • <12Wの冷却と23°Cで<5.25Wの定常状態
  • <380グラム(レンズなし)とコンパクトサイズ
  • 静音、低振動リニアマイクロクーラー
  • 業界をリードする2年間の保証付き27,000時間のMTTF


Neutrino-OGI-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

インテグレーター向け設計

IRにおけるグローバル製造リーダーと協力して、開発とサプライチェーンのリスクを軽減します。

  • 物理およびプロトコルレベルの業界標準の組み込みサポート
  • ハードウェアアクセサリーとSKDのフルスイート
  • 販売後の統合サポートの専用技術チーム
  • ITR対象外 – 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類

仕様

ハードウェア

部品番号
425-0640415-1PAAX

イメージングとレンズ

F値
f/1.59
NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
○(アクセサリーボードが必要)
Optical Continuous Zoom
○、最大8x
アレイフォーマット
640×512、15µmピッチ
カメラリンク
○(アクセサリーボードが必要)
カラーパレット
○、RGB888モード
クーラーMTTF
最長27,000時間
コード
○、RGB888モード
コールドアパーチャの高さ
FPAから18.56mm
スペクトル帯
3.2– 3.4µm
センサー技術
HOT MWIR
デジタルズーム
○、最大8倍(デジタルズーム)
パラレル [24ビット、16ビット、8ビット]
ピクセルピッチ
15µm
フレームレート
最大60 Hz
フレームレートオプション
最大60Hz、公称30Hz
画像最適化
リニア、ヒストグラム等化、DDE
画像最適化―AGC
リニア、ヒストグラム等化、DDE
画像補正
2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
解像度
640 x 512
感度[NEdT]
<35mK(TBB=25°Cで50%ウェル充填)
検知器タイプ
HOT
使用可能なディスクリート入出力制御
個別、工場でカスタム設定可能
視野角_水平
レンズなし
反転/復帰
連続ズーム
○、最大8x

接続と通信

1次電気コネクター
80ピン Hirose、DF40C-80DS
SDKまたはGUIでユーザー設定可能
USB
外部同期IN/OUT
マスターまたはスレーブ
通信
USBまたはUART(921.6kボー)
通信プロトコル
USBまたはUART(921.6kボー)

FPA制御

ROICモード
フリーラン、リードアウト優先、統合優先
ウェルキャパシティ
7 x 10⁶エレクトロン
プログラム可能な積分時間
○(0.01ms~16ms)
直接投入、スナップショット、順送り操作
読出し集積回路(ROIC)
ISC0403

電気式

消費電力
冷却時 <12W 、定常状態 <5.25W(23°C時)
電力損失
冷却時 <12W 、定常状態 <5.25W(23°C時)
入力電圧
+3.3 VDC カメラ、+12 VDC 冷凍冷却器
入力電源
+3.3 VDC カメラ、+12 VDC 冷凍冷却器

機械式

サイズ[L×W×H]
78.5mm(長さ)x 45.5mm(幅)x 61mm(高さ)
重量
<380グラム

環境と認定

使用温度
-40°C~+71°C
使用温度範囲
-40°C~+71°C
使用高度
12km
湿度
5%~95%で結露なし
衝撃
40g(11msの正弦半波パルス、3軸)
振動
5.8 g 3軸、各1時間
非使用時温度
-57°C~+80°C
非使用時温度範囲
-57°C~+80°C

メディアギャラリー

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Resources & Support

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Neutrino LC OGI Datasheet

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

ダウンロード

Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110

Certification

ダウンロード

Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品