カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Hadron 640+

モデル: 70640AS32-6PAAXP
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
642 x 512
<20 mK
No
In Production
NDAA準拠でITARフリーのHadron™ 640シリーズは、業界をリードする640 x 512解像度の放射測定Boson®またはBoson+サーマルカメラと64MPの可視光カメラを組み合わせた、統合しやすい単一のモジュールです。サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した設計により、Teledyne FLIR Prism™ソフトウェアを使用した無人航空機システム(UAS)、無人地上車両(UGV)、ロボットプラットフォーム、新規のAIアプリケーションへの統合に最適なデュアルセンサーペイロードです。

Hadron 640モデルは、設計を簡素化する機械的および電気的インターフェースを共有します。Hadron 640シリーズは、Teledyne FLIRのPrism AI検出、追跡、分類モデル、ならびに超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどのPrism ISPライブラリと互換性があり、効果的なAIベースのアプリケーションを実現します。NVIDIA®、Qualcomm®などの業界をリードするプロセッサで利用可能なドライバーや、業界をリードする統合サポートにより、Hadron 640シリーズは開発コストと市場投入までの時間を最小限に抑えます。

今すぐ、Qualcomm RB5用Prism開発キットを使用して、Hadron 640シリーズでPrismを評価してみてください。

業界をリードする赤外線サーマルと可視光のカメラの性能

VGA放射測定サーマルおよびHD可視光の高速画像を収集します。

インテグレーター向けの設計

単一の信頼できるサプライヤーが提供するソリューションにより、開発コストを削減して市場投入までの時間を短縮します。

サイズ、重量、および電力(SWaP)を最適化した設計

小型軽量で低消費電力モジュールにより、設計と動作時間を最適化します。

仕様

放射測定

温度計測
X

イメージングとレンズ

EOカメラセンサー
9248 x 6944 pixels (64.2 MP), 0.7 µm pitch, 4-lane MIPI
EOカメラビデオ
60Hzでフル解像度
EOカメラ光学系
Kontatsu B0623D01-0, EFL 4.8mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
IMU
ICM20602, I2C or SPI (selectable)
IRカメラビデオ
Full resolution @ 60Hz
IRカメラ光学系
EFL 13.6mm, 32° HFOV, F/# 1.0
アスペクト比、可視
4 to 3
ピクセルピッチ
12 µm
フレームレート
Full resolution @ 60 Hz
解像度
640×512
感度[NEdT]
20mK未満
視野角_水平
32°
熱画像検出器
Boson+ 640 x 512ピクセル、12mmピッチ、USB 3.0、2レーンMIPI、非放射測定

接続と通信

ソフトウェアドライバ
for NVIDIA Jetson Nano
for Qualcomm Snapdragon rb5
for Qualcomm Snapdrago 865

電気式

消費電力
5V電源電圧。標準消費電力 < 1800mW、最大 < 2900mW
電気的インターフェース
Hadron connector: Hirose DF40C-50DP-0.4V(51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V(51)

機械式

サイズ[L×W×H]
35 x 49 x 45mm
メカニカルインターフェース
Screw mount to back plate
重量
56g

環境と認定

テスト済みEMI性能
FCC part 15 Class B
環境シーリング
IP54 (with the rear interfaces sealed)
操作および保管温度
-20°C to +60°C
適合と認証
NDAA準拠
対応周辺機器

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

記事

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

詳細を見る

記事

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

ストーリーを読む

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Hadron 640 Series Datasheet

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品