Boson+
NDAA準拠でITARフリーのBoson®+は、長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラの性能、サイズ、重量、消費電力(SWaP)の新たな基準を確立しています。業界屈指の20 mK以下の温度感度を備えています。アップグレードされた自動ゲインコントロール(AGC)フィルターと新しいDDE+により、シーンのコントラストと鮮明度が飛躍的に向上しました。映像の遅延が少ないため、トラッキング、シーカー性能、意思決定サポートが強化されます。
Boson+には、2種類の解像度、複数のレンズオプションがあり、一部のレンズは放射測定機能が備わり、工場出荷時に統合された連続ズームレンズでも指定でき、開発を合理化してパフォーマンスを最大化できます。お客様が選択可能なUSB、CMOS、またはMIPIビデオインターフェイスにより、Boson+をQualcomm®、NVIDIA®、Ambarellaなどの幅広い組み込みプロセッサーへの統合がこれまで以上に簡単になります。使い易いSDK、最新のGUI、包括的な製品ドキュメントにより、無人地上車両(UGV)、無人航空機システム(UAS)、ウェアラブル、セキュリティアプリケーション、ハンドヘルド、およびサーマルサイトのOEM統合がさらに簡素化されます。

市場をリードする温度感度、コントラスト、レイテンシー
≤20 mKのNEDTにより、検出、認識、識別(DRI)性能が向上
- ≤20 mKの温度感度
- DDE+は、空間フィルタリングとシャープニングを改善
- 低レイテンシーで迅速な意思決定をサポート
- アップグレードされたAGCはより黒い黒とより白い白を提供

最適化されたサイズ、重量、および電力(SWaP)
全機能を搭載するLWIRサーマ長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラモジュールは、重さわずか7.5g、4.9cm³未満
- 低消費電力、500mWで開始
- コンパクト、解像度640x512または320x256、放射測定長波長赤外線(LWIR)マイクロボロメーター
- 堅牢な構造と-40°C~80°Cの動作温度定格
- 工場で統合された5x連続ズームレンズを利用可能

プラグアンドプレイのアップグレード
すべてのBosonモデルで機械的、電気的、ビデオインタフェースを共有
- 柔軟なUSB、CMOS、MIPIビデオ出力インタフェース
- 包括的な製品ドキュメントと使い易いGUI
- 高度な技術サービスチーム
- NDAA準拠で米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類
戦闘ゾーン - Boson+
疑わしいものの解放 - Boson+
夜間の木々の生い茂る場所 - Boson+
Boson+ を採用した Skydio X10
電子機器の検査 - Boson+
オーシャンサイド - Boson+
パークトレイル - Boson+
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | 解像度 | フレームレート | ピクセルピッチ(μm) | 視野 水平 | 温度測定 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson Plus 320、12°(HFOV)18mm22320A012-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、16°(HFOV)13.8mm22320A016-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 16° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、24°(HFOV)9.1mm22320A024-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、34°(HFOV)6.3 mm - 放射測定22320A034-6IARX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、34°(HFOV)6.3mm22320A034-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 34° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、4°(HFOV)55mm22320A004-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 4° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、50°(HFOV)4.3mm22320A050-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、50°(HFOV)4.5 mm - 放射測定22320AS50-6IARX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、50°(HFOV)4.5mm - 小型レンズ22320AS50-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、6°(HFOV)36mm22320A006-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、92°(HFOV)2.3 mm - ラジオメトリック22320H092-6IARX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 92° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、92°(HFOV)2.3mm22320H092-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 92° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 320、レンズレス22320X000-6IAAX |
320 × 256 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640 CZ、14~75mm2526-350-CZ |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 6°~30° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、12°(HFOV)36mm22640A012 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 12° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、12°(HFOV)36mm - シャッターレス23640A012 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 12° | No | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、13.5°(HFOV)32mm22640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12µm | 13.5° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、13.5°(HFOV)32mm、シャッターレス23640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12µm | 13.5° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、18°(HFOV)24 mm - 放射測定22640A018-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、18°(HFOV)24mm22640A018 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、18°(HFOV)24mm - シャッターレス23640A018 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 18° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、24°(HFOV)18 mm - 放射測定22640AS24-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm22640A024 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm - シャッターレス23640A024 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm - 小型レンズ22640AS24 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、24°(HFOV)18mm - 小型レンズ、シャッターレス23640AS24 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 24° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、32°(HFOV)13.6 mm - 小型レンズ、放射測定22640AS32-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、32°(HFOV)13.6mm - 小型レンズ22640AS32 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、32°(HFOV)13.6mm - 小型レンズ、シャッターレス23640AS32 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、32°(HFOV)14mm22640A032 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、32°(HFOV)14mm - シャッターレス23640A032 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 32° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、5.5°(HFOV)73mm22640A006 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 5.5° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、5.5°(HFOV)73mm - シャッターレス23640A006 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 5.5° | No | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、50°(HFOV)8.7mm22640A050 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12µm | In Production お問い合わせ |
|
||
Boson Plus 640、50°(HFOV)9.2 mm - 小型レンズ、放射測定22640AS50-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、50°(HFOV)9.2mm - 小型レンズ22640AS50 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、50°(HFOV)9.2mm - 小型レンズ、シャッターレス23640AS50 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、8°(HFOV)55mm22640A008 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 8° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、8°(HFOV)55mm - シャッターレス23640A008 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 8° | No | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、95°(HFOV)4.9 mm - 小型レンズ、放射測定22640AS95-6IARX |
640×512 | 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | ○ | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、95°(HFOV)4.9mm22640A095 |
640×512 | 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 | 12µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、95°(HFOV)4.9mm - 小型レンズ22640AS95 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、95°(HFOV)4.9mm - 小型レンズ、シャッターレス23640AS95 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | 95° | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、レンズレス22640X000 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | レンズなし | X | In Production お問い合わせ |
|
Boson Plus 640、レンズレス - シャッターレス23640X000 |
640×512 | 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 | 12 µm | レンズなし、シャッターなし | X | In Production お問い合わせ |
|
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読むよくあるご質問
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
ストーリーを読むBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
技術データシートには詳細情報が記載されています。
- 機能上の特性
- 技術仕様
- 性能データ
- 電気回路および外部回路
- 機械的な推奨事項
機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。
IDD CAD Data Boson 320 - 18.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 2.3mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 36.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 4.3mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 4.5mm-f1.1
IDD CAD Data Boson 320 - 6.3mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - 9.1mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - LENSLESS
IDD CAD Data Boson 320SL - 2.3mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 36.0mm-f1.0 9hz
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。