カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

FLIR PTU-D47

モデル: D48E-SS-GG-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
10 lbs / 4.5 kg
15 lbs / 6.8 kg
In Production
PTU-D48 Eシリーズはトップマウントにもサイドマウントにも対応できる柔軟なブラケットシステムで、単体または複数台のペイロードを支えます。リアルタイムのコマンドインターフェースでビデオトラッキングなどの高度な用途にも対応。このシリーズは、ミッションクリティカルな分野で幅広い実績があり、固定された環境でもモバイル環境でも、カメラやレーザー、アンテナなどのポジショニングに活用されています。また、厳しい天候条件での過酷な使用サイクルに耐え、信頼性の高い無停止運用を実現できるよう設計されています。

高性能で力持ち

高精度なポジショニング機能を備え、最大6.8kgのペイロードを支えるD48パン/チルトユニットは広範なパンスピードでスムーズかつ正確な360度制御を実現します。

堅牢安定したポジショニング

位置、スピード、加速度を正確かつリアルタイムに制御し、頑丈なウォームギア設計を採用しているため、風の強い環境や車載時でも安定したポジショニングを実現します。

強力なパフォーマンス

イーサネットとウェブインターフェースの内蔵、コマンドレートの向上、ジッターの削減、高度なマイクロステップ制御によって、D48パン/チルトユニットは優れたパフォーマンスを発揮します。

仕様

性能

チルト解像度
0.0075°
パン解像度
0.0075°

電気式

消費電力[30 VDC]
34.5W、26.4W、19.9W、3.3W
入力電圧
DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)

機械式

スリップ
オプション
ペイロードマウント
Side and/or top
重量
5.4 kg

接続と通信

インターフェース制御
イーサネット内蔵(Web)、Pelco D、シリアル(RS-232、RS-485, RS-422)。SDKが利用可能(追跡に推奨)。頑丈なジョイスティックオプション(PTU-DCJ)
配線設定
標準 = 配線なし、PL01、PL02、PL17パススルーオプション

環境と認定

規格
IP67、MIL-810F 衝撃および振動、防水MILコネクタ
使用温度
-30℃~70℃

輸出指定

ECCNコード
EAR99

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

テクニカルガイダンス

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

詳細を見る

よくあるご質問

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

ストーリーを読む

記事

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

D48-v2.13.5r2

Firmware Download

Version: 2.13.5.2

ダウンロード

dcu-fw

Firmware Download

ダウンロード

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

ダウンロード

FLIR PTU Finder

Firmware Download

ダウンロード

PTU_Joystick

Firmware Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

E Series Gamepad Control

E-Series-Command-Reference-Manual

PTU-D48E-Config-2013

Configuration Guide

ダウンロード

PTU-D48E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

ダウンロード

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品