カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino SX8 アクセサリーボード

モデル: 421-0085-00
product image

In Production
ユーティリティキットは、単一の開発用電子機器ボードに、カメラリンクとHDMIビデオ出力を提供します。キットには、カメラおよびクーラー電源用のワイヤーハーネスが含まれています。Neutrino SX8 カメラの電子機器への通信と電力は、USB ドライバーを介して仮想 COM ポートに提供されます。外部同期入力/出力信号は、標準MCXコネクターと共に提供されます。ヘッダー・コネクターは、RS-422レンズの制御用に提供されています。

仕様

ECCN Code
EAR99