Neutrino ISシリーズは、Teledyne FLIR’の世界クラスの中波長赤外線 (MWIR) カメラモジュールと連続ズーム (CZ) レンズを組み合わせ、さまざまなFPA解像度とCZズーム/FOV範囲を備えた–高性能な画像ソリューションを提供します。Neutrino ISは、開発と製造のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。最先端のHOT FPA、長寿命、低振動リニアクーラー、一般的なカメラインターフェース、完全な加熱レンズにより、クラス最高のソリューションを実現します。それぞれのカメラのモジュールとレンズは、相互に設計されているため、複数のソースからカメラとレンズを購入して統合する場合、最適なパフォーマンスを実現できません。
Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。
Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。
複数のMWIRイメージングソリューション
1 社のメーカーが複数の構成により提供することで、製品開発と生産を簡素化し、より高い価値を提供とリスクの低減を実現します。
シームレスな光学機械の統合
最適な性能と互換性を実現するために、相互に設計されたカメラとレンズ。
市場をリードするMWIR CZ光学およびカメラ
世界クラスのパフォーマンス、業界をリードする2年間の保証、市場リーダーによる手頃な価格のMWIRソリューション。
仕様
ハードウェア
- 部品番号
- 425-0059-00
イメージングとレンズ
- BT656[8ビット]
- なし
- CMOS
- CMOS (16ビット、16ビットカラーエンコードYCbCr、8ビット)
- CMOS [16_ビットまたは8_ビット]
- CMOS (16ビット、16ビットカラーエンコードYCbCr、8ビット)
- EFLズーム範囲 [mm]
- 15~300 mm (± 5%) コンパクトな連続ズームレンズ
- FPA_デジタルビデオ表示形式
- 1280 x 1024
- F値
- f/4
- LAP/LACE
- ユーザーが調整できる背景レベルと前景ブーストを備えた、ローカルエリア処理ダイナミックコントラスト拡張
- LVDS [16_ビットまたは8_ビット]
- なし
- NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
- ○ (アクセサリーボードが必要)
- Optical Continuous Zoom
- ○
- アナログビデオ表示方式
- なし
- カメラリンク [16ビットまたは8ビット]
- ○ (アクセサリーボードが必要)
- カラー/モノクロパレット[LUT]
- ○
- カラーパレット
- ○
- クーラーMTTF
- 最長27,000時間
- コード
- ○
- ズームおよびフォーカスコントロール
- ○
- スペクトル帯
- 3.4~5.1 µm 標準
- デジタルズーム
- ○、最大8倍(デジタルズーム)
- パレット
- ○
- ピクセルピッチ
- 8 µm
- フルフレームレート
- 60 Hz、1 Hz~60 Hzで調整可能
- フレームレート
- 最大60 Hz
- フレームレートオプション
- 60Hz、1Hz~60Hzで調整可能
- レンズタイプ
- 20x連続ズーム
ズーム時のフォーカス距離を維持
- 画像最適化
- リニア、ヒストグラム等化、DDE
- 画像最適化―AGC
- リニア、ヒストグラム等化、DDE+
- 画像補正
- 2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
- 解像度
- 1280 x 1024 HOT MWIR
- 感度[NEdT]
- 35mK未満
- 極性制御[ブラックホット、ホワイトホット]
- なし
- 検出、認識、識別(DRI)
- D = 20.6km、R = 8.9km、I = 6.9km
V50で測定されたタスクの難易度2.0(検出)、9.0(認識)、13.0(識別)のタスクを達成する確率が50%になる範囲を以下に示します。
- 検知器タイプ
- HOT
- 使用可能なディスクリート入出力制御
- なし
- 視野角_水平
- 1.9℃~38℃(動作温度範囲で積極的に断熱)
- 焦点
- 電動、指定距離にフォーカス、無限遠にフォーカス、コマンド / 連続オートフォーカス
- 水平視野 [HFOV]
- 1.9°~38°(動作温度範囲にわたって能動断熱)
- 特殊機能
- 能動断熱およびオートフォーカス対応
- 熱画像装置
- 1280 x 1024、(8 µmピッチ) HOT MWIR
- 反転/復帰
- ○
- 反転/復帰(アナログ、8ビットデジタル)
- インバート/リバート (○)
- 冷間シールドの高さ
- FPAから19.4mm
- 連続ズーム
- ○
- 連続ズーム [デジタルおよび光学]
- 光学ズーム(レンズ)と電子ズーム(カメラ)
- 連続ズーム[デジタル、アナログ]
- 光学ズーム (レンズ) と電子ズーム (カメラ)
接続と通信
- 1次電気コネクター
- 80ピンSAMTEC、ST4-40-2.50-L-D-P-TR
- RS-232通信
- ○
- SDKまたはGUIでユーザー設定可能
- ○ カメラのみ
- アナログビデオ出力
- なし
- デジタル出力形式
- ○(アクセサリーボードが必要)
- 通信
- UART(115.2Kボー)カメラ
RS-232、公称38400ボー(レンズ)
- 通信プロトコル
- UART(115.2Kボー)カメラ
RS-232、公称38400ボー(レンズ)
FPA制御
- ROICモード
- フリーラン、リードアウト&統合優先
- プログラム可能な積分時間
- ○ (0.01 ms~16.6 ms)
- 直接投入、スナップショット、順送り操作
- ○
- 読出し集積回路(ROIC)
- ISC1601
電気式
- レンズによる電力散逸
- 9.0W(カメラ + クーラー) + 2.4W(レンズ) = 室温で合計11.4W未満
- レンズ付き入力電源
- 4.75~6.0 VDC カメラ、9~35 VDC 冷凍クーラー
- 消費電力
- カメラのみ定常状態 <8.0W(カメラ/クーラー)
定常状態 <1.92W(レンズ)
ピーク電力 <12.0W(カメラ/クーラー)
ピーク電力 <3.6W(レンズ)
カメラおよびレンズ
9.0W(カメラ + クーラー) + 2.4W(レンズ) = 合計 <11.4W(室温)
- 電力損失
- カメラのみ定常状態 <8.0W(カメラ/クーラー)
定常状態 <1.92W(レンズ)
ピーク電力 <12.0W(カメラ/クーラー)
ピーク電力 <3.6W(レンズ)
カメラおよびレンズ
9.0W(カメラ + クーラー) + 2.4W(レンズ) = 合計 <11.4W(室温)
- 入力電圧
- 5.0~12.0VDC(カメラ)、12VDC(クライオクーラー)、12VDC(レンズ)
- 入力電源
- 5.0~12.0VDC(カメラ)、12VDC(クライオクーラー)、12VDC(レンズ)
機械式
- サイズ[L×W×H]
- 19.25 x 9.91 x 9.96 cm
- 重量
- 1337 g
環境と認定
- 使用温度範囲
- -30°C~+70°C、レンズによって制限される
- 使用高度
- 高度12 km相当
- 湿度
- 5%~95%、結露なきこと
- 衝撃
- 40 g (11 msの正弦半波パルス、3軸)
- 振動
- 5.8 g、3軸、各1時間
- 非使用時温度範囲
- -57℃~+80℃
輸出指定
- ECCNコード
- 6A003.b.4.a
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。